Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los medidores de potencia de pico de clase PM2 de Keysight incluyen las series E4410A, N8262A y N1910A.
El medidor de potencia modular N8262A de la serie P es un medidor de potencia pico compacto, delgado y compatible con LXI que permite realizar mediciones automatizadas a través de LAN de la potencia pico, la potencia pico-media y la potencia media.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Aviso para los clientes de la Unión Europea: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Póngase en contacto con los distribuidores autorizados de Keysight para obtener presupuestos y realizar pedidos. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia mundial.
El medidor de potencia modular Keysight N8262A de la serie P permite realizar mediciones automatizadas basadas en LAN del pico, la relación pico-promedio y la potencia promedio. Diseñado para la creación y reconfiguración rápida, eficiente y rentable de sistemas ATE, el N8262A aprovecha la estandarización de pruebas LXI para una interoperabilidad perfecta con los activos de prueba existentes, lo que permite poner en marcha el sistema rápidamente.
Con una interfaz LAN que reduce el coste de propiedad, a diferencia de los sistemas basados en PXI o VXI, el N8262A ofrece características clave adicionales, como un ancho de banda de vídeo de 30 MHz y compatibilidad de código con los medidores de potencia de la serie P y EPM-P.
Al aumentar la confianza en la preparación del sistema, el N8262A le permite centrarse en lo que más importa.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.