Conjunto de ferramentas de emulação de canal ISAC

Solução para a validação abrangente em laboratório de algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para 5G-Advanced e 6G ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

prod_image
  • Technology

    5G NR, 6G

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O conjunto de ferramentas de emulação de canal ISAC S8808A permite que pesquisadores, fornecedores de chipsets e fabricantes de equipamentos de rede desenvolvam e validem algoritmos e protótipos de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) em um ambiente de laboratório, antes de implantá-los em campo. O S8808A suporta o fluxo de trabalho completo de testes ISAC — desde a modelagem de software de alvos de detecção, cenários de fundo e canais de comunicação até a emulação em tempo real com hardware no loop na plataforma PROPSIM — permitindo a execução ininterrupta de testes 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O S8808A acelera os ciclos de desenvolvimento do ISAC, reduz os riscos de implantação e oferece desempenho robusto em uma ampla gama de casos de uso 5G-Advanced e 6G. Para os setores que impulsionam o futuro da conectividade sem fio, a validação do ISAC em laboratório não é apenas uma vantagem, é fundamental.

Principais recursos

  • Verificação antecipada – Valide novos conceitos tecnológicos e identifique potenciais problemas de design nas fases iniciais de P&D.
  • Benchmarking de desempenho – Avalie o desempenho do algoritmo de detecção em condições realistas de mobilidade RF, interferência e multipath.
  • Validação pré-integração – Teste e refine os algoritmos de detecção antes da integração com o transceptor ou hardware TRP.