Sistema de Simulação PNT Xe

O PNT Xe é um simulador GNSS compacto e montável em rack, com suporte a múltiplas constelações e software de fluxo de trabalho guiado para testes de desenvolvimento e produção.

prod_image
  • Analog output

    1 RF outputs; 100 Hz update rate

  • Applications

    GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing

  • Frequency Options

    Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels

  • Constellations

    GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Baseado na arquitetura padrão do setor da Spirent, o PNT Xe oferece simulação multifrequencial e multissistema GNSS com até 128 canais, precisão de pseudodistância de 5 mm RMS, baixo ruído de fase e excepcional estabilidade de frequência. Ele também oferece suporte opcional ao código AES-M, além de todas as constelações e frequências GNSS atuais, com armazenamento em SSD 100% removível para ambientes de teste seguros.

O PNT Xe oferece simulação GNSS de alta fidelidade em todas as fases de teste, proporcionando:

  • Testes confiáveis e repetíveis, desde a verificação até a produção
  • Formato compacto de 2U para uso em mesa, rack ou em campo
  • Configuração rápida e integração com baixo custo de implementação
  • Ferramenta intuitiva de geração de cenários