potência ultra-alta

O novo laser sintonizável de potência ultra-alta N7774C da Keysight oferece a maior potência de saída da linha. Ele é particularmente adequado para configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre vários dispositivos ou para configurações complexas de teste que precisam lidar com um grande orçamento de perdas.

prod_image
  • Maximum power

    24 dBm

  • Signal to SSE ratio

    50 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Comprimento de onda: 1260-1350 nm (Opção A13)
  • Potência máxima: > +24 dBm de pico (Opção A13)
  • Velocidades de varredura: até 200 nm/s, bidirecional
  • Relação sinal/ruído: ≥ 50 dB/nm
  • Precisão absoluta do comprimento de onda: ±1,5 pm típico (também durante varreduras contínuas)

O novo laser sintonizável de potência ultra-alta Keysight N7774C oferece a maior potência de saída da família N777-C de fontes de laser sintonizáveis. Ele é particularmente adequado para uso em configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre caminhos ópticos que conduzem a vários dispositivos em teste (DUT), ou em configurações de teste complexas que precisam lidar com um grande orçamento de perdas. Equipado com fibra de manutenção de polarização, o N7774C é uma excelente opção para testar e desenvolver componentes com tecnologia de fotônica de silício/fotônica integrada.

Varreduras bidirecionais com velocidade de até 200 nm/s, com repetibilidade subpicométrica e sem afetar a precisão dinâmica especificada, aceleram os processos de alinhamento dependentes do comprimento de onda e a calibração automatizada de dispositivos seletivos em comprimento de onda. O tempo reduzido até o início dos testes e os testes de varredura de comprimento de onda mais rápidos ajudam a reduzir o custo de teste por dispositivo, melhorar as margens de teste e diminuir o custo de propriedade.

O N7774C apresenta precisão de comprimento de onda de ponta – possibilitada por sua unidade de referência de comprimento de onda de alta resolução, que oferece rastreamento e controle em tempo real e inclui uma célula de gás para garantir excelente estabilidade a longo prazo e capacidade de autoajuste.

Assim como o N7776C e o N7778C, o novo laser sintonizável de potência ultra-alta é compatível com o pacote de software de aplicações fotônicas para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, esses lasers oferecem precisão ideal no varredor de comprimento de onda e excelente faixa dinâmica para medir tanto as bandas de rejeição quanto as bandas de passagem dos filtros.

O desempenho de sintonia de comprimento de onda da família de lasers sintonizáveis foi aprimorado para proporcionar uma sintonia fina padrão sem overshoot. Não é necessário nenhum controle separado de sintonia fina para uma sintonia suave com resolução de 0,1 pm, graças à coordenação automática entre o motor e o atuador piezoelétrico. Isso simplifica os procedimentos de otimização do comprimento de onda.

    A interface de usuário remota do instrumento pode ser acessada simplesmente por meio de um navegador da web, seja por LAN ou por conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional permite o acesso local do operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.