Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Controle preciso da potência para testes de sinais ópticos
O N7768C é um atenuador óptico com monitoramento de potência de quatro canais para aplicações de fibra multimodo. Seu filtro óptico volumoso e caminho de feixe colimado são projetados para garantir uma atenuação homogênea de todos os modos de entrada. Ele mantém o perfil do feixe de sinais que atendem às condições de fluxo circundado da norma IEC 61280-4-1. Velocidade, compactação e qualidade óptica são otimizadas para testes de fabricação.
Fiber mode
Multimode
Power range
+20 dB to -35 dB
Number of channels
4
Insertion loss
≤ 1.8 dB
Maximum attenuation
35 dB
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os instrumentos atenuadores ópticos são utilizados para controlar de forma flexível os níveis de potência do sinal óptico em configurações de teste. Uma aplicação principal é determinar a sensibilidade do receptor óptico medindo a BER em relação à potência do sinal de entrada. O N7768C oferece 4 canais atenuadores para configurações de fibra multimodo de 50 µm/OM3.
Para testes confiáveis de transceptores multimodo, o instrumento usado para definir o nível de potência não deve alterar essa distribuição modal. O filtro óptico em massa e o caminho do feixe colimado do atenuador multimodo N7768C foram projetados para garantir a atenuação homogênea de todos os modos de entrada. Ele mantém o perfil do feixe de sinais que estão em conformidade com as condições de fluxo circundado da norma IEC 61280-4-1.
A potência de saída é monitorada, especialmente para permitir uma configuração de potência precisa e estável, independente da potência de entrada. Parâmetros de desvio convenientes permitem que a potência definida corresponda ao sinal após outros componentes ópticos no caminho de configuração.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.