Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XN5 inclui o ENA-X, o PNA-L e o E5080B ENA. A classe XN7 inclui o PNA e o N5264B PNA-X.
O analisador de rede vetorial E5081A ENA-X, de 9 kHz a 44 GHz, com uma opção de medição de distorção de modulação, permite a caracterização completa do dispositivo para componentes ativos, como amplificadores e mixers.
Number of built-in ports
2, 4
Maximum frequency
44 GHz
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
2
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Acelere a caracterização de componentes de comunicação 5G e satélite com o analisador de rede vetorial (VNA) Keysight E5081A ENA-X. O ENA-X é a única solução que produz medições EVM rápidas e precisas em um analisador de rede de médio alcance.
Nossa técnica de correlação espectral analisa diretamente os sinais de entrada e saída modulados no domínio da frequência no analisador de rede. As soluções atuais no mercado exigem um analisador de rede e espectro para caracterizar os componentes completamente. Com o novo ENA-X, você pode garantir a precisão e a repetibilidade do teste com uma única configuração de teste usando a correção vetorial completa no plano DUT. Evite reconfigurar manualmente as configurações ou automatizar sistemas complexos baseados em comutadores — verifique o desempenho do dispositivo mais rapidamente e com menos potencial de erros com o analisador de rede ENA-X.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.