210 V, 3 A, 1 canal, baixo ruído

A fonte de alimentação Keysight B2961C oferece uma ampla faixa de tensão (até ±210 V) e faixa de corrente (até ±3 A CC e ±10,5 A pulsada), proporcionando excelente resolução de 6,5 dígitos.

prod_image
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    32 W

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1

  • Adjustable slew rate

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A fonte de alimentação de baixo ruído de 6,5 dígitos da série B2961C da Keysight oferece uma solução avançada de alimentação e fornecimento, ajudando pesquisadores, projetistas e desenvolvedores a enfrentar desafios complexos de medição para componentes, circuitos e materiais avançados. Ao contrário das fontes de alimentação típicas, a B2961C suporta operação de 4 quadrantes, fornecendo tensão ou corrente precisas dentro de suas faixas e limites de potência, independentemente da polaridade.

O B2961C permite que você faça o seguinte:

  • Obtenha 6,5 dígitos com fonte de tensão/corrente ampla e bipolar de 100 nV a 210 V/1 nA a 10,5 A.
  • Experimente um excelente desempenho em termos de ruído com 10 µVrms, 1 nVrms / √Hz com filtro externo.
  • Use a capacidade de forma de onda arbitrária de precisão e formas de onda definidas pelo usuário de 1 MHz a 10 kHz.