Opção avançada para a interface gráfica do usuário (GUI) das soluções de teste de interconexão funcional para o chassi FITS-16CH

Este número de peça inclui uma opção avançada para a interface gráfica do usuário (GUI) do Functional Interconnect Test Solutions para o chassi FITS 16CH.

prod_image
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Testes multicanais de alta velocidade:
    • (16) canais diferenciais independentes de transmissão e (16) canais diferenciais independentes de recepção, compatíveis com velocidades de sinalização PAM4 de 53 Gb/s, 106 Gb/s e 212,5 Gb/s. O FITS-16CH pode medir simultaneamente o desempenho de BER em tempo real em ambos os grupos de (8) canais de transmissão (Tx) e (8) canais de recepção (Rx).
    • Cada grupo de 8 canais de transmissão (Tx) e 8 canais de recepção (Rx) pode ser operado em conjunto no mesmo teste ou de forma independente, executando dois testes diferentes.
  • Versatilidade em aplicações de desenvolvimento e fabricação: O FITS-16CH é adequado para uma ampla gama de interconexões de alta velocidade e pode ser utilizado para validação do desempenho em termos de erros em aplicações como:
    • Desenvolvimento de produtos e controle de qualidade para interconexões totalmente montadas em pré-produção.
    • Fabricação para aplicações de alinhamento mecânico de subconjuntos, teste de temperatura, validação de desempenho de erros em linha, quase em linha e no final da linha.
    • O FITS-16CH pode ser conectado a até dois de seus conectores de RF de 1,85 mm ou a placas de conformidade de módulo padrão, com controles do módulo por meio de duas interfaces GPIO. Os cabos GPIO estão incluídos no chassi.
  • Validação avançada de interconexões ópticas e elétricas:
    • Adequado para uma ampla gama de aplicações de teste de interconexão de alta velocidade, incluindo os padrões de interconexão 1,6T, 800GE e 400GE. Os tipos de mídia incluem transceptores ópticos com retemporização total (FROs), AOCs, LROs, LPOs, transceptores de cobre ativos (AECs e ACCs) e transceptores de cobre passivos (DACs).
  • Projetado para testes de interconexões Ethernet de 1,6T:
    • Estão disponíveis dois grupos independentes de canais Chip-to-Module para testes com níveis de sinal Ethernet padrão do setor de até 1 Vp-p.
  • Desempenho em condições adversas:
    • Projetado para oferecer excelente integridade de sinal, garantindo que, mesmo nas condições de sinalização mais adversas, sejam alcançados uma taxa de erros de bit (BER) precisa em todas as velocidades de canal suportadas, bem como a análise de correção de erros de símbolos (FEC) e a avaliação de margem para o canal de 212 Gb/s e outras velocidades de lanes suportadas.