Modelo:
66321B
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC para comunicações móveis da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300.
A fonte de corrente contínua para comunicações móveis 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação da resistência de saída e medição de precisão.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 28.475
Modelo:
66321B
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC para comunicações móveis, 15 V/3 A com emulação de bateria. GPIB.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação do teste. Sistema de medição avançado integrado para medir com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight que permite aos fabricantes de telefones celulares detectar conexões de fios sensíveis abertas de forma permanente e intermitente.
A fonte CC para comunicações móveis Keysight 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação de resistência de saída e medição de precisão. Este produto foi especialmente projetado para testar produtos de comunicação sem fio digital de última geração. A fonte CC para comunicações móveis 66321B oferece um novo recurso que simula a resistência interna de uma bateria ou conjunto de baterias. Além disso, esses modelos de alto desempenho oferecem resposta transitória aprimorada e operação de saída estável com cabos de carga curtos ou longos.
Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66321B é usado com o software Keysight 14565B.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.