Você tem um desafio específico de teste de 6G ou perguntas sobre testbeds de 6G?
O 3GPP define o sensoriamento e a comunicação integrados (ISAC) por meio de um conjunto coordenado de relatórios técnicos (TRs) em diferentes grupos de trabalho que abordam requisitos de serviço, aspectos de rádio e modelagem de canal. Os TRs a seguir definem coletivamente os requisitos do ISAC e o trabalho de padronização em andamento:
Relatórios de requisitos de serviços básicos (SA1)
Relatórios de modelagem de rádio e canal (RAN1/RAN2)
Referências:
Sensoriamento e comunicações integrados (ISAC); casos de uso e cenários de implantação
O teste da qualidade de experiência (QoE) 6G NTN envolve a combinação de emulação de sinal, emulação de rede e modelagem de canal para validar como os links de satélite e terrestres influenciam o desempenho do usuário final. A Keysight oferece uma abordagem integrada para atingir esse objetivo por meio de suas soluções de teste NTN e 5G NR / 6G. Aqui está uma visão geral de um fluxo de trabalho de teste usando as ferramentas da Keysight:
A integração de redes não-terrestres (NTNs) com redes terrestres introduz desafios únicos, como grandes atrasos de propagação, desvios Doppler do movimento de satélites, disponibilidade intermitente de links, interferência mútua NTN-TN e impedimentos atmosféricos que diferem substancialmente dos sistemas terrestres. Garantir handovers contínuos, alocação de recursos entre camadas e interoperabilidade entre diversas plataformas (LEO, GEO, HAPS, UAVs) aumenta a complexidade.
A ferramenta de modelagem SystemVue RF Digital Twin da Keysight ajuda a superar essas barreiras, fornecendo modelagem e simulação de alta fidelidade em nível de link de sistemas NTN de ponta a ponta, incluindo cargas úteis de satélite, gateways e equipamentos de usuário em condições de propagação realistas. Ele incorpora as principais deficiências, como ruído de fase, não linearidade de RF e desequilíbrio de I/Q, além de oferecer suporte à modelagem de antenas de matriz em fases, visualização de trajetória em 3D e análise de PA não linear com DPD. Isso permite que os engenheiros prevejam com precisão o desempenho, validem as estratégias de gerenciamento de feixe e avaliem a robustez do link antes da implantação do hardware, acelerando o projeto confiável do sistema NTN-6G e garantindo a escalabilidade para a conectividade global.
Saiba mais sobre a solução de design de sistemas 5G / 6G da Keysight.
Aqui estão alguns casos de uso em que a IA pode ser usada no desenvolvimento da NTN RAN:
Previsão e modelagem de canais: Os canais NTN são altamente dinâmicos devido ao movimento do satélite, ao Doppler e aos longos atrasos de propagação. A IA/ML (por exemplo, aprendizagem profunda, RNNs, transformadores) pode aprender a dinâmica do canal e prever as informações de estado do canal (CSI), melhorando a confiabilidade do link e reduzindo a sobrecarga.
Otimização de formação de feixe e handover: A IA pode otimizar a direção adaptativa do feixe para satélites LEO ou HAPS, minimizando a interrupção quando os usuários se deslocam entre os feixes. Os algoritmos de ML preveem padrões de mobilidade e automatizam handovers contínuos entre satélites ou entre células terrestres e não terrestres.
Gerenciamento de recursos e espectro: A RAN NTN deve lidar com o espectro fragmentado e o compartilhamento de espectro entre várias RATs. A IA pode ser usada para alocar dinamicamente recursos nas bandas FR1/FR2/FR3 + NTN, garantindo a equidade e a QoS sob demanda flutuante.
Eficiência energética e de energia: Os satélites e os UAVs têm orçamentos de energia limitados. A IA pode otimizar o controle de energia, a programação e o balanceamento de carga para maximizar a vida útil e a eficiência.
Segurança e detecção de anomalias: Os links NTN são mais vulneráveis a interferência/falsificação. A detecção de anomalias orientada por IA pode identificar padrões de sinais incomuns ou ataques ciberfísicos em tempo real.
Sensoriamento e comunicação integrados (ISAC): A IA ajuda os nós da NTN a usar a mesma forma de onda para comunicação e detecção, permitindo o rastreamento de usuários, objetos ou ameaças enquanto mantém a conectividade.
Prevê-se que a IA seja integrada a vários componentes da rede sem fio 6G, como a camada física de transmissores e receptores 6G. Isso permitirá que os dispositivos tomem decisões de forma independente, gerenciem recursos com eficiência e se ajustem às condições dinâmicas sem depender totalmente de sistemas centralizados. Por esse motivo, testar componentes sem fio que integram a tecnologia de IA é fundamentalmente diferente de testar componentes tradicionais.
As estratégias de teste convencionais que validam o desempenho de um dispositivo sem fio em relação a um conjunto de especificações não serão suficientes. Os dispositivos habilitados para IA são criados para se ajustarem a situações imprevisíveis do mundo real e funcionarem em ambientes dinâmicos com forças de sinal flutuantes, níveis de interferência e densidades de usuários. Consequentemente, os algoritmos de IA precisam ser treinados para otimizar o desempenho em uma ampla gama de condições para garantir a confiabilidade. Os testes devem incluir cenários que diferem significativamente do conjunto de treinamento para avaliar o desempenho em ambientes reais variáveis e imprevisíveis.
A modelagem de canais permite projetar e testar seus modelos matemáticos 6G e avaliar o desempenho de transmissores e receptores no sistema de comunicações. No teste da faixa de frequência três (FR3) 6G, você precisa de emulação multicanal coerente com a fase e o tempo usando modelos de canais semideterminísticos e determinísticos. As principais métricas de desempenho para modelagem de canal 6G FR3 incluem:
Uma solução robusta de emulação de canal permite que você crie diversos ambientes de propagação e emule deficiências de hardware, como ruído de fase e interferência.
Faça o download da nota de aplicação de emulação de canal 6G FR3
O uso de um espectro mais alto para 6G envolve a superação dos desafios de propagação de radiofrequência nessas bandas. Além disso, a pilha de protocolos 5G precisará de modificações para suportar as larguras de banda maiores e as frequências portadoras mais altas necessárias para os aplicativos 6G, que não foram testados ou implantados no mundo real. No entanto, é possível projetar e validar uma rede 6G inicial emulando equipamentos de usuário (UE) do mundo real.
Há três abordagens fundamentais para obter alta taxa de transferência de dados para 6G. A primeira envolve o uso de esquemas de modulação de ordem superior para aumentar o número de bits transmitidos para cada símbolo. A segunda abordagem usa mais largura de banda do espectro e aumenta a taxa de transferência de dados usando uma taxa de símbolo mais alta. Uma terceira abordagem transmite fluxos de dados múltiplos e independentes usando técnicas de antenas múltiplas, como MIMO (multiple-input / multiple-output). O MIMO explora a complexidade do canal de rádio e transmite e recebe simultaneamente vários fluxos de dados independentes para gerar uma taxa de transferência de dados mais alta.
A caracterização de sinais de banda larga sub-THz para 6G envolve o uso de uma combinação de equipamentos e software de alto desempenho. Você precisa de um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) de velocidade ultra-alta, um conversor de frequência e um gerador de sinal que atue como oscilador local. Essa configuração de teste ajuda a gerar, medir e caracterizar as formas de onda candidatas à banda H.
Um banco de testes típico de 6G deve suportar uma infinidade de bandas de frequência, larguras de banda e tipos de formas de onda para atender a várias necessidades de pesquisa. Os engenheiros precisam usar um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) que possa gerar sinais de frequência intermediária (IF) modulados em banda larga e largura de banda extrema.
Os conversores ascendentes compactos de banda D (110 a 170 GHz) ou banda G (140 a 220 GHz) podem então converter o IF de banda larga para a banda de frequência subterahertz desejada. O teste do receptor requer a conversão descendente do sinal para uma FI. Você precisará de downconverters para realizar essa tarefa. Você também precisará de um osciloscópio ou de um digitalizador de streaming AXIe multicanal da Keysight para digitalizar o sinal.
A Keysight, em colaboração com 16 parceiros, lançou o 6G-SANDBOX em janeiro de 2023 para criar um banco de testes pan-europeu para experimentação de 6G. O projeto combina nós digitais e físicos para fornecer redes de ponta a ponta totalmente configuráveis, gerenciáveis e controláveis para validar novas tecnologias e avanços de pesquisa para 6G. O 6G-SANDBOX permite que entidades em toda a União Europeia (UE) testem capacitadores 6G promissores, incluindo automação de rede, segurança cibernética, gêmeos digitais e inteligência artificial (IA), bem como tecnologias que otimizam o consumo de energia. O grupo se expandiu para incluir entidades de pesquisa na Ásia.
Os testes de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) para detecção, classificação e rastreamento de alvos — em aplicações como monitoramento de tráfego e segurança, detecção de drones e fábricas inteligentes — exigem modelos de canal que capturem os caminhos de comunicação, os ecos de sensoriamento provenientes dos alvos desejados e a retrodifusão ambiental. Esse caso de uso exige a criação de cenários dinâmicos de propagação, de modo que alvos em movimento produzam atrasos variáveis no tempo, efeito Doppler, direção do sinal, perda de caminho, multipath e transições entre linha de visão e fora da linha de visão, além da validação do desempenho de detecção nas formas de onda utilizadas pelo sistema — desde o 5G NR OFDM até formas de onda candidatas ao 6G — em bandas de frequência e larguras de banda selecionadas pelo 3GPP.
Os engenheiros precisam, então, testar cada cenário por meio da emulação de canal de RF em tempo real entre o ponto de transmissão-recepção (TRP) e os terminais de detecção e comunicação. Os dispositivos de detecção podem processar, de forma coerente e em tempo real, os sinais de detecção e comunicação, além de monitorar a resposta de detecção. A etapa final consiste em avaliar a detecção, classificação e rastreamento de alvos, variando os parâmetros dos cenários.
O Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP), o Setor de Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações (ITU-R) e a O-RAN Alliance desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento de padrões de tecnologia sem fio 6G. Garanta que sua bancada de testes 6G permaneça relevante à medida que os padrões evoluem, compreendendo os próximos marcos.
Atualmente, não há padrões de teste de conformidade totalmente estabelecidos especificamente para 6G. No entanto, o 3GPP está projetando os seguintes desenvolvimentos e datas de lançamento do 6G:
O 6G está redefinindo a função das redes sem fio, não apenas como um meio de comunicação, mas como uma ferramenta para detectar o ambiente. Do reconhecimento de gestos à detecção de objetos e reconhecimento de localização, os aplicativos de detecção exigem novas maneiras de modelar, simular e testar. Junte-se a nós neste evento on-line para saber mais.
O que você está procurando?