Haben Sie eine spezielle 6G-Testaufgabe oder Fragen zu 6G-Testbeds?
Das 3GPP definiert Integrated Sensing and Communication (ISAC) durch eine koordinierte Reihe von Technical Reports (TRs) in verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich mit Dienstanforderungen, Funkaspekten und Kanalmodellierung befassen. Die folgenden TRs definieren gemeinsam die ISAC-Anforderungen und die laufenden Standardisierungsarbeiten:
Berichte zu zentralen Dienstanforderungen (SA1)
Berichte zu Funk- und Kanalmodellierung (RAN1/RAN2)
Referenzen:
Integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC); Anwendungsfälle und Einsatzszenarien
Die Prüfung der Nutzererfahrung (QoE) von 6G NTN kombiniert Signal- und Netzwerkemulation sowie Kanalmodellierung, um zu validieren, wie Satelliten- und terrestrische Verbindungen die Leistung für Endnutzer beeinflussen. Keysight bietet hierfür einen integrierten Ansatz mit seinen NTN- und 5G NR/6G-Testlösungen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht eines Test-Workflows mit Keysight-Tools:
Die Integration von nicht-terrestrischen Netzen (NTNs) mit terrestrischen Netzen bringt einzigartige Herausforderungen mit sich, wie z. B. große Ausbreitungsverzögerungen, Doppler-Verschiebungen durch Satellitenbewegung, intermittierende Link-Verfügbarkeit, gegenseitige NTN-TN-Interferenzen und atmosphärische Beeinträchtigungen, die sich erheblich von terrestrischen Systemen unterscheiden. Die Gewährleistung nahtloser Handovers, schichtübergreifender Ressourcenzuweisung und Interoperabilität über verschiedene Plattformen (LEO, GEO, HAPS, UAVs) erhöht die Komplexität zusätzlich.
Das Modellierungstool SystemVue RF Digital Twin von Keysight hilft, diese Barrieren zu überwinden, indem es eine hochpräzise Link-Level-Modellierung und Simulation von End-to-End-NTN-Systemen, einschließlich Satellitennutzlasten, Gateways und Benutzergeräten, unter realistischen Ausbreitungsbedingungen ermöglicht. Es berücksichtigt wichtige Beeinträchtigungen wie Phasenrauschen, HF-Nichtlinearität und I/Q-Ungleichgewicht und unterstützt gleichzeitig die Modellierung von Phased-Array-Antennen, die 3D-Trajektorienvisualisierung und die nichtlineare PA-Analyse mit DPD. Dies ermöglicht Ingenieuren eine präzise Leistungsvorhersage, die Validierung von Strahlmanagementstrategien und die Bewertung der Verbindungsrobustheit vor der Hardwarebereitstellung. Dies beschleunigt letztendlich die zuverlässige Entwicklung von NTN-6G-Systemen und gewährleistet die Skalierbarkeit für globale Konnektivität.
Erfahren Sie mehr über die 5G/6G -Systemdesignlösung von Keysight.
Hier einige Anwendungsfälle, in denen KI bei der Entwicklung von NTN RAN eingesetzt werden kann:
Kanalvorhersage und -modellierung: NTN-Kanäle sind aufgrund von Satellitenbewegungen, Doppler-Effekt und langen Laufzeitverzögerungen hochdynamisch. KI/ML (z. B. Deep Learning, RNNs, Transformer) können die Kanaldynamik erlernen und Kanalzustandsinformationen (CSI) vorhersagen, wodurch die Verbindungszuverlässigkeit verbessert und der Overhead reduziert wird.
Strahlformung und Übergabeoptimierung: KI kann die adaptive Strahlsteuerung für LEO-Satelliten oder HAPS optimieren und so Ausfälle beim Wechsel von Nutzern zwischen verschiedenen Strahlen minimieren. ML-Algorithmen sagen Mobilitätsmuster voraus und automatisieren nahtlose Übergaben zwischen Satelliten oder zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Zellen.
Ressourcen- und Spektrummanagement : Das NTN RAN muss mit fragmentiertem Spektrum und dessen gemeinsamer Nutzung über mehrere Funkzugangstechnologien (RATs) hinweg umgehen. Künstliche Intelligenz (KI) kann eingesetzt werden, um Ressourcen dynamisch über die Frequenzbänder FR1/FR2/FR3 + NTN zu verteilen und so Fairness und Dienstgüte (QoS) auch bei schwankender Nachfrage zu gewährleisten.
Energie- und Leistungseffizienz: Satelliten und UAVs verfügen über begrenzte Energiebudgets. Künstliche Intelligenz kann die Leistungssteuerung, die Zeitplanung und den Lastausgleich optimieren, um Lebensdauer und Effizienz zu maximieren.
Sicherheit und Anomalieerkennung: NTN-Verbindungen sind anfälliger für Störungen und Spoofing. KI-gestützte Anomalieerkennung kann ungewöhnliche Signalmuster oder Cyber-physische Angriffe in Echtzeit identifizieren.
Integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC): KI hilft NTN-Knoten, die gleiche Wellenform für Kommunikation und Sensorik zu verwenden, wodurch die Verfolgung von Benutzern, Objekten oder Bedrohungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Konnektivität ermöglicht wird.
Es wird erwartet, dass KI in verschiedene Komponenten des 6G-Mobilfunknetzes integriert wird, z. B. in die physikalische Schicht von 6G-Sendern und -Empfängern. Dadurch werden Geräte in die Lage versetzt, eigenständig Entscheidungen zu treffen, Ressourcen effizient zu verwalten und sich an dynamische Bedingungen anzupassen, ohne vollständig von zentralisierten Systemen abhängig zu sein. Aus diesem Grund unterscheidet sich das Testen drahtloser Komponenten, die KI-Technologie integrieren, grundlegend vom Testen herkömmlicher Komponenten.
Herkömmliche Teststrategien, bei denen die Leistung eines drahtlosen Geräts anhand einer Reihe von Spezifikationen überprüft wird, reichen nicht aus. KI-fähige Geräte werden so gebaut, dass sie sich an unvorhersehbare reale Situationen anpassen und in dynamischen Umgebungen mit schwankenden Signalstärken, Störungspegeln und Benutzerdichten funktionieren. Folglich müssen die KI-Algorithmen so trainiert werden, dass sie ihre Leistung unter einer Vielzahl von Bedingungen optimieren, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Tests müssen Szenarien umfassen, die sich deutlich von den Trainingsszenarien unterscheiden, um die Leistung in wechselnden und unvorhersehbaren realen Umgebungen zu bewerten.
Die Kanalmodellierung ermöglicht es Ihnen, Ihre mathematischen 6G-Modelle zu entwerfen und zu testen und die Leistung von Sendern und Empfängern im Kommunikationssystem zu bewerten. Beim Testen des 6G-Frequenzbereichs drei (FR3) benötigen Sie eine phasen- und zeitkohärente Mehrkanalemulation unter Verwendung semideterministischer und deterministischer Kanalmodelle. Zu den wichtigsten Leistungsmetriken für die 6G FR3-Kanalmodellierung gehören:
Mit einer robusten Kanalemulationslösung können Sie verschiedene Ausbreitungsumgebungen schaffen und Hardwarebeeinträchtigungen wie Phasenrauschen und Interferenzen emulieren.
Die Nutzung eines höheren Spektrums für 6G erfordert die Überwindung von Problemen bei der Funkfrequenzausbreitung in diesen Bändern. Außerdem muss der 5G-Protokollstapel geändert werden, um die größeren Bandbreiten und höheren Trägerfrequenzen zu unterstützen, die für 6G-Anwendungen erforderlich sind, die noch nicht in der Praxis getestet oder eingesetzt wurden. Sie können jedoch ein frühes 6G-Netz entwerfen und validieren, indem Sie reale Benutzergeräte (UE) emulieren.
Es gibt drei grundlegende Ansätze, um einen hohen Datendurchsatz für 6G zu erreichen. Der erste beinhaltet die Verwendung von Modulationsverfahren höherer Ordnung, um die Anzahl der pro Symbol übertragenen Bits zu erhöhen. Der zweite Ansatz nutzt eine größere Bandbreite des Spektrums und erhöht den Datendurchsatz durch eine höhere Symbolrate. Ein dritter Ansatz überträgt mehrere unabhängige Datenströme mit Hilfe von Mehrfachantennentechniken wie Multiple-Input/Multiple-Output (MIMO). MIMO nutzt die Komplexität des Funkkanals und sendet und empfängt gleichzeitig mehrere unabhängige Datenströme, um einen höheren Datendurchsatz zu erzielen.
Die Charakterisierung von Sub-THz-Breitbandsignalen für 6G erfordert eine Kombination aus Hochleistungsgeräten und Software. Sie benötigen einen Ultra-Hochgeschwindigkeits-Arbiträrwellenformgenerator (AWG), einen Frequenzaufwärtswandler und einen Signalgenerator, der als lokaler Oszillator fungiert. Dieser Testaufbau hilft bei der Erzeugung, Messung und Charakterisierung von H-Band-Kandidatenwellenformen.
Ein typischer 6G-Teststand muss eine Vielzahl von Frequenzbändern, Bandbreiten und Wellenformtypen unterstützen, um verschiedene Forschungsanforderungen zu erfüllen. Ingenieure müssen einen Arbitrary Waveform Generator (AWG) verwenden, der breitbandige und extrem bandbreitenmodulierte Zwischenfrequenzsignale (IF) erzeugen kann.
Kompakte D-Band- (110 bis 170 GHz) oder G-Band- (140 bis 220 GHz) Aufwärtswandler können dann die Breitband-ZF in das gewünschte Sub-Terahertz-Frequenzband umwandeln. Für Empfängertests muss das Signal auf eine Zwischenfrequenz herunterkonvertiert werden. Für diese Aufgabe benötigen Sie Abwärtswandler. Außerdem benötigen Sie ein Oszilloskop oder einen mehrkanaligen AXIe-Streaming-Digitalisierer von Keysight, um das Signal zu digitalisieren.
Keysight hat im Januar 2023 in Zusammenarbeit mit 16 Partnern die 6G-SANDBOX ins Leben gerufen, um ein europaweites Testbett für 6G-Experimente zu schaffen. Das Projekt kombiniert digitale und physische Knoten, um vollständig konfigurierbare, verwaltbare und steuerbare End-to-End-Netzwerke für die Validierung neuer Technologien und Forschungsfortschritte für 6G bereitzustellen. Die 6G-SANDBOX ermöglicht es Einrichtungen in der gesamten Europäischen Union (EU), vielversprechende 6G-Enabler zu testen, darunter Netzwerkautomatisierung, Cybersicherheit, digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz (KI) sowie Technologien zur Rationalisierung des Energieverbrauchs. Die Gruppe hat sich erweitert und umfasst nun auch Forschungseinrichtungen in Asien.
Der Test nicht-terrestrischer Netzwerke (NTNs) erfordert die Laborrekonstruktion aller möglichen NTN-Szenarienpermutationen unter Einbeziehung von Benutzergeräten (UE) und Netzwerkemulation, Satelliten, Orbitalmodellen und Kanalmodellen. Die Testszenarien erstrecken sich über die physikalische Ebene, die Protokollebene und die Anwendungsebene. Sie umfassen die Emulation physikalischer Ausbreitungsbedingungen wie große Entfernungen und Geschwindigkeiten, Verzögerungs- und Dopplereffektkompensation sowie atmosphärische und Wettereffekte. Es ist notwendig, sicherzustellen, dass gNBs und UE den 3GPP-Standards entsprechen, zusammenarbeiten und eine nahtlose Koexistenz mit terrestrischen Netzwerken erreichen, sowie wichtige Leistungsindikatoren wie Latenz, Durchsatz und Servicequalität zu vergleichen.
End-to-End-Tests für nicht-terrestrische Netze erfordern die Emulation aller wesentlichen Komponenten eines NTN. Testingenieure benötigen eine End-to-End-Lösung, die alle Phasen des Test-Workflows abdeckt, einschließlich Modellierung, Beeinträchtigungen des physikalischen Kanals sowie Tests auf Protokoll- und Anwendungsebene. Die Lösung muss die Leistung auf Anwendungsebene messen (Energieverbrauch, Protokoll, RF, Durchsatz und Latenz) und Automatisierungssoftware integrieren, damit die Ingenieure Szenarien replizieren und Messungen durchführen können.
Das Third Generation Partnership Project (3GPP), der Radiokommunikationssektor der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R) und die O-RAN Alliance spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Standards für die drahtlose 6G-Technologie. Stellen Sie sicher, dass Ihr 6G-Testbed relevant bleibt, während sich die Standards weiterentwickeln, indem Sie bevorstehende Meilensteine verstehen.
Derzeit gibt es keine vollständig etablierten Konformitätsprüfungsstandards speziell für 6G. Das 3GPP geht jedoch von den folgenden Entwicklungen und 6G-Veröffentlichungsterminen aus:
6G definiert die Rolle drahtloser Netzwerke neu – nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern auch als Werkzeug zur Umgebungserfassung. Von der Gestenerkennung über die Objekterkennung bis hin zur Standortbestimmung erfordern Sensoranwendungen neue Methoden zur Modellierung, Simulation und Prüfung. Nehmen Sie an dieser Online-Veranstaltung teil, um mehr zu erfahren.
Können wir Ihnen behilflich sein?