So führen Sie den 6G FR3-Systemtest durch

Drahtloser Emulator
+ Drahtlos-Emulator

Testen von 6G FR3-Systemen mit einem Kanalemulator und Software

Die Prüfung von 6G-Frequenzbereich-3-Systemen (FR3) erfordert eine phasen- und zeitkohärente Mehrkanal-Emulation mit semi-deterministischen und deterministischen Kanalmodellen. Zu den wichtigsten Leistungsmetriken für 6G FR3-Tests gehören Strahlformungsgewinn, Strahlbreite und Nebenkeulenpegel von der physikalischen Schicht (PHY) bis zur Anwendungsschicht.

Verwenden Sie einen Kanalemulator und eine Kanalemulationssoftware, um 6G FR3-Tests mit geometriebasierter stochastischer Kanalmodellierung und semi-deterministischer und deterministischer standortspezifischer Kanalmodellierung durchzuführen. Mit einer robusten Kanalemulationslösung können Sie eine vielfältige Ausbreitungsumgebung reproduzieren sowie Hardwarebeeinträchtigungen wie Phasenrauschen und Interferenzen emulieren.

6G FR3-Kanal-Emulation

6G FR3-Systemtestlösung

Der 6G FR3-Systemtest erfordert eine phasen- und zeitkohärente Mehrkanalemulation unter Verwendung semi-deterministischer und deterministischer Kanalmodelle. Die Keysight 6G FR3-Systemtestlösung umfasst einen Kanalemulator, eine Kanalemulationssoftware und einen MXG-Signalgenerator. Diese Lösung erstellt stochastische und deterministische Modelle, die realistisch und hochpräzise sind, um 6G FR3-Komponenten und -Systeme nachzubilden. Der MXG-Signalgenerator liefert den Signaleingang für den FR3-fähigen Kanalemulator. Der Kanalemulator bietet auch Erweiterungen der künstlichen Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Entwicklung des digitalen Zwillings, fotorealistische Visualisierungen von Szenarien und integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC) zur Erkennung und Verfolgung von Objekten.

Siehe Demo des 6G FR3 Systemtests

Entdecken Sie die Produkte in unserer 6G FR3 Systemtestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?