Channel Studio GCM Tool

Software zur Implementierung hochpräziser, geometriebasierter Kanalmodellierung für die Validierung fortschrittlicher drahtloser Systeme.

Produktbild
  • Technology

    All wireless

  • Use cases

    Industry-standard RF channel modeling

  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Tool F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) ermöglicht eine flexible und hochpräzise stochastische Kanalmodellierung und die Erstellung virtueller HF-Umgebungen, in denen allen Sendern und Empfängern physische Positionen und HF-Eigenschaften zugewiesen werden. Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung der Funkgeräte lassen sich dynamisch aktualisieren, sodass sich Geräte entlang vordefinierter Trajektorien mit konfigurierbaren Geschwindigkeiten und Ausrichtungen bewegen können. Das Tool unterstützt die in TR 38.901 spezifizierten räumlichen Kanalmodelle des 3GPP.

Das GCM-Tool bietet eine intuitive und effiziente Möglichkeit zur Erstellung dynamischer Testszenarien. Mit wenigen Mausklicks können Benutzer Funkgeräte hinzufügen oder entfernen und Kanalbedingungen sowie Interaktionen zwischen beliebigen Sender- und Empfängerkombinationen definieren. Die optionale Antennenarray-Modellierungsfunktion ermöglicht die Simulation einer Vielzahl realer Antennensysteme, von einfachen Dipolantennen bis hin zu komplexen Massive-MIMO-Antennenarrays.

Das Tool unterstützt sowohl kabelgebundene als auch drahtlose (OTA) Testszenarien und bietet somit Flexibilität für eine Vielzahl von Entwicklungs- und Validierungsabläufen. Darüber hinaus kann das GCM-Tool geometriebasierte stochastische Kanalmodelldatensätze für das Training von KI-/ML-Modellen und für zielgerichtete Benchmarks von Anwendungsfällen für KI-RAN und KI-Geräte generieren.