Como fazer medições de figura de ruído de banda D 6G

Analisador de sinais
+ Analisador de sinais

Verificação de projetos 6G sub-THz usando medições de figura de ruído

As primeiras pesquisas sobre 6G exigem a exploração da banda D (110 a 170 GHz) para prototipagem e validação do desempenho do sistema. A figura de ruído de um dispositivo em teste (DUT) é um parâmetro de RF crucial para medir e caracterizar o desempenho dos sistemas 6G. Os engenheiros precisam de um analisador de sinais para medir a potência do ruído duas vezes, o que corresponde à fonte de ruído ligada e desligada enquanto o oscilador local (LO) do conversor descendente do sistema varre a faixa de frequência da banda D. O software controlará e executará a operação automaticamente.

O sistema de medição deve ter uma figura de baixo ruído para obter alta precisão. Os engenheiros de teste precisam de um analisador de sinal para fornecer medições autônomas e autocontroladas com uma fonte de ruído e um downconverter do sistema. Um procedimento simples de duas etapas usando calibração e medição pode fazer medições de figura de ruído. Após concluir a calibração, os engenheiros de teste podem medir a figura de ruído da banda D no DUT, o que produz resultados de figura de ruído e permite uma avaliação rápida do desempenho do DUT.

Solução de medição de figura de ruído de banda D 6G

A medição e a caracterização do desempenho dos sistemas 6G sub-THz exigem a realização de medições de figura de ruído. A solução de medição de figura de ruído da Keysight para frequências de banda D consiste em um analisador de sinais da série X da Keysight com software aplicativo de medição de figura de ruído, um downconverter e fonte de ruído da Virginia Diodes (VDI) e um gerador de sinais da Keysight como LO. A fonte de ruído fornece ruído de banda larga para a entrada do DUT com valores de relação de excesso de ruído pré-calibrados. O downconverter do sistema converte a frequência de banda D de entrada da saída do DUT em uma frequência intermediária fixa (IF). O analisador de sinais com o aplicativo de medição de figura de ruído usa o método do fator Y para calcular a figura de ruído do DUT.

Explore os produtos em nossa medição de figura de ruído de banda D 6G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?