electronica 2026

10 a 13 de novembro de 2026 | Munique, Alemanha

Visão geral

Acelerar

Inovação

A Keysight resolve os desafios de engenharia mais complexos com soluções de projeto, emulação e teste. Nossa missão é fazer a ponte entre o projeto virtual e a realidade física ao longo de todo o ciclo de vida da inovação, para que os clientes possam avançar mais rapidamente, reduzir riscos e inovar com maior confiança.

 

Venha conhecer a Keysight na electronica 2026, na Messe München, Pavilhão 4, estande nº 506

Soluções

Conheça as demonstrações de aplicativos:

Depuração de sistemas de alta velocidade

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração mostra como nossos osciloscópios de última geração trabalham em conjunto para identificar rapidamente a causa raiz dos problemas de integridade do sinal .

 

 

Medições sincronizadas em escala

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração mostra como os osciloscópios funcionam em conjunto como um sistema de medição escalável, oferecendo 16 canais analógicos sincronizados com alta integridade de sinal. 

Validar interconexões de IA com mais rapidez 

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração destaca a Solução de Teste Funcional de Interconexão (FITS) da Keysight, que realiza a geração de padrões e a validação do desempenho em termos de erros BER/FEC de interconexões de alta velocidade para medições de 1,6T e de diagramas de olho em 100G e 200G por pista.

Verificar a RF do laboratório ao campo

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Demonstração de um fluxo de trabalho completo de testes de RF, desde a geração de sinal até a validação em campo para aplicações nas áreas de tecnologia sem fio, aeroespacial e de defesa .

Ampliação dos testes de VNA para a banda de ondas milimétricas

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração apresenta as mais recentes soluções de análise de rede da Keysight, que combinam VNAs de bancada e plataformas modulares baseadas em PXI para atender aos requisitos em constante evolução dos testes de RF e micro-ondas.

Analisar sinais de RF multicanal 

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração apresenta rápida alternância de frequência, excepcional pureza de sinal e fluxos de trabalho escaláveis de validação de RF multicanal para aplicações avançadas nas áreas de tecnologia sem fio, aeroespacial, defesa e semicondutores.

Medir o consumo de energia da IA

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração recria um ambiente de alimentação de um rack de data center com IA, utilizando a série RP5900 da Keysight para fornecer e medir energia CC, enquanto um PC fornece controle e visualização em tempo real.

Otimize o design com a Agentic AI

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração apresenta um novo e poderoso conjunto de ferramentas que aplica IA/ML para realizar projetos mais rapidamente, com menos trabalho manual, e permite capturar sua experiência profissional por meio da codificação de seus projetos e princípios físicos em scripts e códigos Python.

Teste de resiliência cibernética

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração destacará como nosso portfólio de segurança de dispositivos ajuda a identificar vulnerabilidades de hardware, acelerar a conformidade com a CRA, e dar suporte a certificações globais de segurança.

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Esta demonstração destacará a validação do carregamento de veículos elétricos e da comunicação V2G, juntamente com recursos de emulação de rede para testar o desempenho, a interoperabilidade e a conformidade da infraestrutura de carregamento em uma ampla gama de cenários operacionais.

Bancada para uso geral

Teste de recarga de veículos elétricos e V2G

Os visitantes terão uma visão geral visual da linha de equipamentos modernos de bancada para uso diário da Keysight, desde fontes de alimentação de quatro canais até analisadores avançados de corrente contínua, passando pelos osciloscópios MXR de gama média da Keysight.

 

Em destaque

A IA está redefinindo a infraestrutura. Será que as métricas conseguem acompanhar esse ritmo?

datacloud

Esta palestra será ministrada por Yashodhan Kulkarni no dia 12 de novembro na electronica 2026.

A IA está redefinindo a infraestrutura que sustenta o mundo digital. À medida que a computação, a memória, as redes e a fotônica evoluem para atender às demandas de cargas de trabalho de IA cada vez mais complexas, a complexidade da engenharia está aumentando mais rapidamente do que as abordagens tradicionais de validação conseguem acompanhar. Larguras de banda superiores a 100 GHz, ou até mesmo 200 GHz, e tecnologias além de 1,6 T (224 G), como 3,2 T (448 G), arquiteturas heterogêneas e a convergência de tecnologias elétricas e ópticas estão remodelando fundamentalmente o desafio de construir uma infraestrutura de IA.

Esta sessão explora como a IA está transformando o papel da medição, passando de uma atividade isolada para um fluxo de trabalho integrado de engenharia. Por meio de exemplos reais que abrangem computação, memória, redes e fotônica, ela examinará as tecnologias e metodologias que permitem aos engenheiros acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, oferecer com confiança a próxima geração de infraestrutura de IA.

Mas, para acompanhar o ritmo, não basta apenas contar com instrumentos mais rápidos. É necessária uma nova abordagem à engenharia, na qual a exploração de projetos, a emulação de protocolos, a validação de sistemas e as medições em alta velocidade trabalhem em conjunto para proporcionar confiança desde a concepção até a implantação.

Palestrante: Yashodhan Kulkarni

Responsável pelo portfólio de produtos digitais e ópticos de alta velocidade da Keysight na região EMEA e na Índia, abrangendo estratégia de portfólio, desenvolvimento de negócios e alinhamento técnico. Possui experiência prática prévia com soluções de teste de receptores e protocolos PCIe, o que permite uma forte ligação entre as exigências do mercado e a engenharia baseada em princípios fundamentais. Participa ativamente de órgãos de padronização do setor, incluindo PCI-SIG, IEEE, OIF-CEI, MIPI, USB, DP e HDMI, e apoia soluções de conformidade e conformidade para validação de silício, IP e sistemas.

Giovani