electronica 2026

10.–13. November 2026 | München, Deutschland

Überblick

Beschleunigen

Innovation

Keysight löst selbst komplexeste technische Herausforderungen mit Lösungen für Design, Emulation und Test. Unsere Mission ist es, virtuelles Design und physische Realität über den gesamten Innovationszyklus hinweg zu verbinden, damit unsere Kunden schneller agieren, Risiken minimieren und mit größerer Zuversicht Innovationen entwickeln können.

 

Besuchen Sie Keysight auf der electronica 2026, Messe München, Halle 4, Stand Nr. 506

Lösungen

Anwendungsdemonstrationen entdecken :

Hochgeschwindigkeitssysteme debuggen

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration zeigt, wie unsere Oszilloskope der neuesten Generation zusammenarbeiten, um die Ursache von Signalintegritätsproblemen schnell zu identifizieren.

 

 

Skalensynchronisierte Messungen

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration zeigt, wie Oszilloskope als skalierbares Messsystem zusammenarbeiten und 16 synchronisierte analoge Kanäle mit hoher Signalintegrität liefern. 

Schnellere Validierung von KI-Verbindungen 

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration hebt Keysights Functional Interconnect Test Solution FITS hervor, die Mustergenerierung und BER/FEC-Fehlerleistungsvalidierung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen durchführt. 1.6T und Augendiagrammmessungen bei 100G und 200G pro Spur.

HF-Übertragung vom Labor zum Feld überprüfen

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Demonstration eines durchgängigen HF-Testworkflows, von der Signalerzeugung bis zur Feldvalidierung für drahtlose, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen.

Erweiterte VNA-Prüfung bis hin zu mmWellen

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration präsentiert die neuesten Netzwerkanalyselösungen von Keysight, die Tisch-VNAs und PXI-basierte modulare Plattformen kombinieren, um den sich wandelnden Anforderungen an HF- und Mikrowellentests gerecht zu werden.

Analyse von Mehrkanal-HF-Signalen 

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration zeigt schnelles Frequenzschalten, außergewöhnliche Signalreinheit und skalierbare Mehrkanal-HF-Validierungs-Workflows für fortschrittliche drahtlose Anwendungen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Halbleitertechnik.

Messung der KI-Leistungsnutzung

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration bildet eine Rack-Stromversorgungsumgebung eines KI-Rechenzentrums nach. Dabei wird die Keysight RP5900-Serie verwendet, um Gleichstrom zu erzeugen und zu messen, während ein PC die Echtzeitsteuerung und -visualisierung übernimmt.

Optimieren Sie Ihr Design mit Agentic AI

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration zeigt eine leistungsstarke neue Toolbox, die KI/ML einsetzt, um schnellere Konstruktionen mit weniger manuellem Aufwand zu ermöglichen. Sie erlaubt es, Ihr Fachwissen zu erfassen, indem Sie Ihre Konstruktion und Physik als Python-Skripte und -Code kodieren.

Test auf Cyberresilienz

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration verdeutlicht, wie unser Portfolio für Gerätesicherheit dabei hilft, Hardware-Schwachstellen zu identifizieren, die Einhaltung von CRA-Vorgaben zu beschleunigen und globale Sicherheitszertifizierungen zu unterstützen.

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Diese Demonstration wird die Validierung der EV-Ladefunktion und der V2G-Kommunikation sowie die Netzsimulationsfunktionen zum Testen der Leistungsfähigkeit, Interoperabilität und Konformität der Ladeinfrastruktur in einem breiten Spektrum von Betriebsszenarien hervorheben.

Universalbank

Test des Ladens von Elektrofahrzeugen und V2G

Die Besucher erhalten einen visuellen Überblick über Keysights Angebot an modernen Tischgeräten für den täglichen Gebrauch, von Vierkanal-Netzteilen über fortschrittliche DC-Analysatoren bis hin zu Keysights MXR-Oszilloskopen der Mittelklasse.

 

Ausgewählt

Künstliche Intelligenz verändert die Infrastruktur. Kann die Messtechnik mithalten?

Datenwolke

Dieser Vortrag von Yashodhan Kulkarni findet am 12. November auf der electronica 2026 statt.

Künstliche Intelligenz (KI) definiert die Infrastruktur der digitalen Welt neu. Während sich Rechenleistung, Speicher, Netzwerke und Photonik weiterentwickeln, um den Anforderungen immer komplexerer KI-Workloads gerecht zu werden, steigt die Komplexität der technischen Lösungen schneller an, als herkömmliche Validierungsansätze mithalten können. Bandbreiten jenseits von 100 GHz, wenn nicht gar 200 GHz, und Technologien jenseits von … 1.6T (224G) wie 3,2T (448G), heterogene Architekturen und die Konvergenz elektrischer und optischer Technologien verändern die Herausforderung des Aufbaus einer KI-Infrastruktur grundlegend.

Diese Session untersucht, wie KI die Rolle der Messung von einer isolierten Aktivität in einen integrierten Engineering-Workflow transformiert. Anhand von Praxisbeispielen aus den Bereichen Computing, Speicher, Netzwerktechnik und Photonik werden die Technologien und Methoden beleuchtet, die es Ingenieuren ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die nächste Generation der KI-Infrastruktur sicher bereitzustellen.

Doch um mit der Entwicklung Schritt zu halten, braucht es mehr als schnellere Instrumente. Es erfordert einen neuen Ansatz im Engineering, bei dem Designforschung, Protokollemulation, Systemvalidierung und Hochgeschwindigkeitsmessung zusammenwirken, um Vertrauen vom Konzept bis zur Implementierung zu schaffen.

Sprecher: Yashodhan Kulkarni

Verantwortlich für Keysights Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Digital- und Optiklösungen in EMEA und Indien, einschließlich Portfoliostrategie, Geschäftsentwicklung und technischer Abstimmung. Verfügt über praktische Erfahrung mit PCIe-Empfänger- und Protokolltestlösungen und verbindet so Marktanforderungen und grundlagenorientierte Entwicklungsmethoden. Engagiert sich aktiv in Normungsgremien wie PCI-SIG, IEEE, OIF-CEI, MIPI, USB, DP und HDMI und unterstützt Konformitäts- und Compliance-Lösungen für Silizium, IP und Systemvalidierung.

Giovani