Medidor de potência média N1913B

Medições de potência média confiáveis e de alta precisão

Os medidores de potência média da classe PM4 da Keysight incluem os medidores de potência da série N1910B. Eles oferecem medições confiáveis e de alta precisão de sinais de onda contínua (CW) em amplas faixas de frequência e dinâmicas. Projetados para oferecer versatilidade e durabilidade, apresentam desempenho confiável tanto em laboratório quanto em campo. Recursos aprimorados, como a calibração de medição em tempo real, proporcionam estabilidade e repetibilidade do sinal, minimizando o impacto de rápidas flutuações de sinal para resultados confiáveis em condições dinâmicas de teste. É necessário um sensor de potência compatível para que o aparelho detecte e converta a potência do sinal de RF em um sinal elétrico mensurável. Solicite um orçamento ou encomende um medidor de potência média da Keysight hoje mesmo. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

Ampla faixa dinâmica

Com uma faixa dinâmica que varia de -70 dBm a +44 dBm, você pode medir com precisão níveis de potência muito baixos e altos, sem a necessidade de atenuadores externos, pré-amplificadores ou vários sensores.

Ampla cobertura de frequência

Garanta flexibilidade máxima, compatibilidade e preparação para o futuro com suporte para frequências de até 220 GHz, ideal para aplicações como 5G, radar automotivo e comunicações via satélite.

Desempenho estável e confiável

Os circuitos de baixo ruído permitem uma operação estável e minimizam os efeitos das flutuações rápidas do sinal, proporcionando medições precisas em diversas condições de sinal.

Calibração em tempo real 

A funcionalidade de zeragem automática corrige continuamente os desvios e desvios internos, garantindo leituras de linha de base estáveis sem intervenção manual.

prod_image
  • Number of channels

    1 to 4, 1 to 3

  • Frequency range

    DC to 220 GHz

  • Alcance dinâmico

    -70 to +44 dBm

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem de canal único
de canal único
Modelo
N1913B
Número de canais
1 a 3
Faixa de frequência
CC a 220 GHz
Alcance dinâmico
44
Imagem de canal duplo
de dois canais
Modelo
N1914B
Número de canais
1 a 4
Faixa de frequência
CC a 220 GHz
Alcance dinâmico
-70 a +44 dBm

Perguntas frequentes