Das Internet der Dinge (IoT) hat die Art und Weise, wie wir drahtlose Kommunikationsgeräte entwickeln und testen, verändert. Das Testen ist komplexer und zeitaufwändiger geworden. Ingenieure müssen sich mit Stromverbrauch, Verbindungsstandards, thermischen Effekten und der Gesamtleistung der Geräte befassen. Hersteller von IoT-Geräten müssen die Produktion neuer Designs unter realen Bedingungen in großem Maßstab validieren. Die IoT-Softwarelösungen von Keysight bieten realistische Testszenarien, die verwertbare Ergebnisse liefern, um zuverlässige Geräte zu gewährleisten. Beschleunigen Sie Ihre IoT-Innovation mit Software, die für die Beschleunigung und Automatisierung von IoT-Gerätetests entwickelt wurde, um die Zeit bis zur Erkenntnis zu verkürzen.

IoT-Softwarelösung Keysight - KS833A1B ereignisbasierte Leistungsanalysesoftware

EREIGNISBASIERTE LEISTUNGSANALYSE

Die ereignisbasierte Leistungsanalysesoftware KS833A1B von Keysight deckt Schwachstellen im Design auf, indem sie versteckte Ursachen für den Stromverbrauch aufdeckt. Die Software korreliert automatisch kritische RF- und Nicht-RF-Ereignisse Ihres Geräts mit der verbrauchten Leistung, um die Bereiche mit dem höchsten Stromverbrauch zu identifizieren. Mit dieser automatischen Mess- und Überwachungssoftware können Sie die Abschätzung der Batterielebensdauer vereinfachen.

SCHMALBANDIGE IOT-MESSANWENDUNGEN

Die Messanwendungen der X-Serie von Keysight erweitern die Möglichkeiten Ihrer Signalanalysatoren, erhöhen die Genauigkeit und verkürzen die Zeit bis zur Erkenntnis. Schalten Sie wichtige Messungen für spezifische Aufgaben in Mobilfunk- und Wireless-Konnektivitätsanwendungen frei. Mit der Messanwendung der X-Serie für Narrowband IoT (NB-IoT) und Enhanced Machine Type Communication (eMTC) erhalten Sie mehr Einblick in die Leistung Ihrer IoT-Geräte mit intuitiven Datenanzeigen und farbcodierten Messungen für eine einfache Fehlersuche.

IoT-Softwarelösung Keysight - Schmalband-IoT-Messung
IoT-Softwarelösung Keysight - PathWave BenchVue von Keysight

GERÄTESTEUERUNG UND AUTOMATISIERUNG

Die Charakterisierung von Gerätestrom und -spannung ist entscheidend, um die wahre Leistung von IoT-Geräten zu ermitteln. Optimieren Sie Ihre Tests mit IoT-Software, die für die Steuerung und Automatisierung Ihrer Stromanalysatoren entwickelt wurde. Mit PathWave BenchVue von Keysight können Sie Ihre Messgeräte einfach anschließen und steuern. Sie können Testsequenzen automatisieren, um die Testentwicklungsphase schnell hinter sich zu lassen und schneller als je zuvor auf Ergebnisse zuzugreifen. Sie können Messungen schnell anzeigen, automatisierte Tests erstellen und Daten für die Analyse protokollieren.

SOFTWARE ZUR ANALYSE VON STROMKURVEN

Nutzen Sie die Vorteile der Offline-Analyse, um die Nutzung des Waveform-Analyzers und die Effizienz der Analyse zu verbessern. Mit der Keysight CX3300APPC Software zur Analyse von Stromsignalen können Sie Anomalien schnell identifizieren. Alle Analysefunktionen sind auf Ihrem PC und offline verfügbar. Die Software ermöglicht Analyseaufgaben nach der Messung ohne das Messgerät, wodurch der gesamte F&E-Prozess beschleunigt wird.

IoT-Software - Software zur Analyse von Stromkurven

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?