Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Das Keysight M9614A ist eine PXIe 5-Kanal-Source/Measure Unit (SMU). Es unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA mit einer Auflösung von bis zu 6 µV / 100 pA.
Das Keysight M9614A ist eine PXIe 5-Kanal-Source/Measure Unit (SMU). Es unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA mit einer Auflösung von bis zu 6 µV / 100 pA.
Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.
Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Das M9022A PXI-Systemmodul bietet in Kombination mit einem geeigneten Hostadapter eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Das M9022A PXI-Systemmodul bietet in Kombination mit einem geeigneten Hostadapter eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Der M9185A ist ein vollständig unabhängiger, isolierter D/A-Wandler, der in der Lage ist, hohe Spannungspegel parallel von bis zu acht oder sechzehn Kanälen zu liefern.
Der M9185A ist ein vollständig unabhängiger, isolierter D/A-Wandler, der in der Lage ist, hohe Spannungspegel parallel von bis zu acht oder sechzehn Kanälen zu liefern.
Der M9188A ist ein PXI-basierter dynamischer Digital-Analog-Wandler mit 16 simultanen Kanälen, der in der Lage ist, Stimulus-Wellenformsignale mit hohen Spannungen zu liefern.
Der M9188A ist ein PXI-basierter dynamischer Digital-Analog-Wandler mit 16 simultanen Kanälen, der in der Lage ist, Stimulus-Wellenformsignale mit hohen Spannungen zu liefern.
Das Keysight M9157C PXI Hybrid Single SP6T Schaltmodul bietet eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB, eine hohe Isolation, ein niedriges SWR und eine lange Lebensdauer von bis zu 5 Millionen Schaltzyklen.
Das Keysight M9157C PXI Hybrid Single SP6T Schaltmodul bietet eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB, eine hohe Isolation, ein niedriges SWR und eine lange Lebensdauer von bis zu 5 Millionen Schaltzyklen.