무엇을 찾고 있습니까?
IoT 소프트웨어 솔루션
IoT 디바이스 테스트를 가속화하고 자동화하기 위한 IoT 소프트웨어 솔루션 탐색
사물인터넷(IoT)은 우리가 무선 통신 디바이스를 설계하고 테스트하는 방식을 혁신했습니다. 테스트는 더욱 복잡하고 시간이 오래 걸리게 되었습니다. 엔지니어는 전력 소비 문제를 해결하고, 표준, 열 효과, 전반적인 디바이스 성능을 상호연결해야 합니다. IoT 디바이스 제조사는 새로운 설계를 생산할 때 실제의 대규모 환경과 비교하여 검증해야 합니다. 키사이트 IoT 소프트웨어 솔루션은 실천 가능한 결과를 통해 안정적인 디바이스의 작동을 보장하는 실제적인 테스트 시나리오를 제공합니다. IoT 디바이스 테스트를 가속화하고 자동화하여 통찰력 도출 시간을 단축하도록 설계된 소프트웨어로 IoT 혁신에 박차를 가하십시오.

이벤트 기반 전력 분석
키사이트 KS833A1B 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어는 전력 소모의 숨겨진 주범을 찾아 설계의 취약점을 밝혀냅니다. 이 소프트웨어는 디바이스의 중요한 RF, 비RF 이벤트와 사용 전력 간의 관계를 자동으로 파악하여 가장 많은 전류를 사용하는 영역을 찾아냅니다. 이 자동화된 측정 및 모니터링 제품을 사용하여 배터리 수명 추정을 간소화할 수 있습니다.
협대역 IoT 측정 어플리케이션
키사이트 X-시리즈 측정 어플리케이션은 신호 분석기의 역량을 확대하고 통찰력의 정확도를 높이고 확보 시간을 단축합니다. 셀룰러 통신 및 무선 연결 어플리케이션에서 특정 작업에 필수적인 측정을 제공합니다. 협대역 IoT(NB-IoT) 및 eMTC(enhanced Machine Type Communication)를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션을 사용하면 직관적으로 데이터와 색상으로 분류된 측정값을 표시하여 IoT 디바이스의 성능에 대한 더 많은 통찰력을 얻고 손쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.


장비 제어 및 자동화
IoT 디바이스의 진정한 성능을 알아보려면 디바이스 전류와 전압을 특성화하는 것이 중요합니다. 전류 분석기를 제어하고 자동화하도록 설계된 IoT 소프트웨어로 테스트를 최적화하십시오. 키사이트의 PathWave BenchVue를 사용하면 장비를 간단하게 연결하고 제어할 수 있습니다. 테스트 시퀀스를 자동화하여 테스트 개발 단계를 빠르게 진행하고 그 어느 때보다도 빠르게 결과를 얻을 수 있습니다. 측정값을 빠르게 확인하고, 자동화된 테스트를 구축하고, 분석을 위해 데이터를 로깅합니다.
전류 파형 분석 소프트웨어
오프라인 분석을 활용하여 파형 분석기 활용 및 분석 효율을 높일 수 있습니다. 키사이트 CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어를 사용하면 이상을 빠르게 식별할 수 있습니다. 모든 분석 기능을 PC 및 오프라인에서 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 없이 측정 후 분석 작업을 수행할 수 있어 전체 R&D 프로세스가 가속화됩니다.

다른 도움이 필요하십니까?