Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsklassen in zwei Leistungsstufen von Wechselstromnetzteilen (AC) an – Essential und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf Ihren Anforderungen an Funktionen und Leistung individuell angepasst werden.
Vielseitige Leistung in einem Einstiegs-Wechselstromnetzteil
Stabile und zuverlässige AC/DC-Stromversorgung für industrielle Anwendungen und Hochleistungsanwendungen
Keysight NC1-Klasse Essential Die einphasigen Wechselstromnetzteile der Serie AC6800 liefern stabilen Wechselstrom für Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze sowie automatisierte Testsysteme, beispielsweise für Anwendungen wie Leistungssimulation, Frequenz- und Spannungsschwankungen sowie Leistungsfaktorkorrektur. Unsere einphasigen Wechselstromnetzteile unterstützen Leistungsmessungen bis zu 4.000 VA und bieten einstellbare Wechselstromleistung. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bedienung. Zu den weiteren Funktionen gehören einstellbare Ausgangsspannung und -frequenz sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überlastung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.
Keysight-Wechselstromnetzteile ermöglichen die Simulation von Wechselstrom für ein- und dreiphasige Anwendungen. So können Sie die Leistung Ihrer elektrischen Geräte unter verschiedensten realen Wechselstrombedingungen überprüfen. Wählen Sie das passende Netzteil anhand der Phasenanzahl und der maximalen Leistungsaufnahme Ihres Geräts. Für komplexere Anforderungen bieten die dreiphasigen Pro-Wechselstromquellen eine Komplettlösung für Wechsel- und Gleichstrom. Sie vereinen die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät. Gleichstrom lässt sich einfach erzeugen, entweder unabhängig oder als Gleichstromanteil zu einer Wechselstrom-Wellenform, um umfassende Tests zu gewährleisten. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Wechselstromnetzteilen. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Keysight NC1-Klasse Essential Die einphasigen Wechselstromnetzteile der Serie AC6800 liefern stabilen Wechselstrom für Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze sowie automatisierte Testsysteme, beispielsweise für Anwendungen wie Leistungssimulation, Frequenz- und Spannungsschwankungen sowie Leistungsfaktorkorrektur. Unsere einphasigen Wechselstromnetzteile unterstützen Leistungsmessungen bis zu 4.000 VA und bieten einstellbare Wechselstromleistung. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bedienung. Zu den weiteren Funktionen gehören einstellbare Ausgangsspannung und -frequenz sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überlastung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.
Keysight-Wechselstromnetzteile ermöglichen die Simulation von Wechselstrom für ein- und dreiphasige Anwendungen. So können Sie die Leistung Ihrer elektrischen Geräte unter verschiedensten realen Wechselstrombedingungen überprüfen. Wählen Sie das passende Netzteil anhand der Phasenanzahl und der maximalen Leistungsaufnahme Ihres Geräts. Für komplexere Anforderungen bieten die dreiphasigen Pro-Wechselstromquellen eine Komplettlösung für Wechsel- und Gleichstrom. Sie vereinen die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät. Gleichstrom lässt sich einfach erzeugen, entweder unabhängig oder als Gleichstromanteil zu einer Wechselstrom-Wellenform, um umfassende Tests zu gewährleisten. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Wechselstromnetzteilen. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Software und Zubehör für die Wechselstromquellensteuerung, wie z. B. Tools zur Wellenformkonfiguration, Optionen für die Fernverbindung, Schnittstellenerweiterungsplatinen, Synchronisationskabel und vieles mehr.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Das Wechselstromnetzteil ist ein programmierbares Testinstrument von Keysight Technologies, das dem Prüfling (DUT) kontrollierte Spannung, Frequenz und Wellenform bereitstellt. Die Auswahl der korrekten Nennleistung, Phasenkonfiguration und dynamischen Wellenformfähigkeit ist entscheidend, um reale Netzbedingungen präzise nachzubilden und so eine zuverlässige Produktvalidierung zu gewährleisten. In Test- und Messumgebungen ermöglicht die korrekte Auswahl die Einhaltung von Industriestandards wie IEC 61000 und IEEE 1547. Ingenieure können so die Störfestigkeit, das Verhalten bei Störungen und die Betriebssicherheit unter kontrollierten, reproduzierbaren Bedingungen gemäß globalen regulatorischen Anforderungen überprüfen.
Ein Wechselstromnetzteil von Keysight Technologies ist ein programmierbares Testgerät, das Spannungsbereich, Frequenzbereich, Nennleistung und Phase definiert, um die elektrischen Bedingungen eines Prüflings (DUT) präzise zu steuern. Die Auswahl geeigneter Spezifikationen – wie ausreichender Spannungs- und Frequenzbereich, adäquate Leistungskapazität und korrekter ein- oder dreiphasiger Ausgang – ist entscheidend, um reale Betriebsbedingungen für Ihre spezifische Anwendung genau nachzubilden. Im Test- und Messbereich sind diese Parameter unerlässlich für die Einhaltung von Normen wie IEC 61000 und IEEE. Sie ermöglichen es Ingenieuren, Leistung, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit unter kontrollierten, reproduzierbaren und normkonformen Bedingungen zu validieren.
Ein ein- oder dreiphasiges Wechselstromnetzteil von Keysight Technologies ist ein programmierbares Testgerät, das entweder eine einzelne Wechselstromwellenform oder drei synchronisierte Wellenformen an ein Prüfobjekt (DUT) liefert. Dies ist wichtig, da einphasige Netzteile für stromsparende Unterhaltungselektronik geeignet sind, während dreiphasige Netzteile für leistungsstärkere, industrielle oder motorbetriebene Systeme benötigt werden, die mit symmetrischen Mehrphaseneingängen arbeiten. In Test- und Messumgebungen unterstützt die Wahl der korrekten Phasenkonfiguration die Einhaltung von Normen wie IEC 61000 und IEEE und ermöglicht die präzise Validierung des Leistungsverhaltens, der Lastverteilung und des Störungsverhaltens unter realen und regulatorischen Testbedingungen.
Ein Wechselstromnetzteil von Keysight Technologies ist ein programmierbares Testgerät, das kontrollierte Störungen wie Spannungseinbrüche, Oberschwingungen und Frequenzschwankungen für ein Prüfobjekt (DUT) erzeugen kann. Dies ist wichtig, da Ingenieure damit reale Netzanomalien – wie Spannungseinbrüche, verzerrte Wellenformen oder instabile Frequenzen – simulieren und so die Produktleistung unter nicht idealen Betriebsbedingungen bewerten können. In Test- und Messanwendungen unterstützt diese Funktionalität die Einhaltung von Normen wie IEC 61000-4-11 und IEC 61000-4-13 und ermöglicht die wiederholbare Validierung von Störfestigkeit, Netzqualitätstoleranz und Produktzuverlässigkeit unter regulierten und branchenweit anerkannten Testszenarien.
.