Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Leistungshalbleiter-Analysatoren / Kennlinien-Tracer sind speziell entwickelte Lösungen zur Bewertung und Charakterisierung von Hochspannungs- und Hochstrom-Halbleiterbauelementen. Durch die Kombination von präziser Stromversorgung, schneller Messung und umfassender Analyse unterstützen diese Systeme kritische Tests für Leistungstransistoren, Dioden, IGBTs und Wide-Bandgap-Bauelemente wie SiC und GaN. Mit skalierbaren Spannungs- und Strombereichen, integrierten Sicherheitsfunktionen und intuitiver Software tragen Keysight-Lösungen dazu bei, die Entwicklung zu beschleunigen, die Zuverlässigkeit von Geräten zu verbessern und die Produktionstests zu optimieren. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Testen einer Vielzahl von Leistungshalbleitern mit Quellen-/Messfunktionen bis zu 10 kV und 3000 A, die sowohl gepulste als auch stationäre Betriebsmodi abdecken.
Charakterisierung von SiC- und GaN-Komponenten mit schnellem Schaltverhalten und niedrigem Einschaltwiderstand, um zuverlässige Testergebnisse unter realen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
Verbessern Sie die Prüfsicherheit mit integrierten Verriegelungen, Konformitätsgrenzwertkontrollen und Hardware-Schutzmechanismen, die sowohl das Prüfobjekt als auch den Bediener schützen sollen.
Vereinfachen Sie die Validierung von Leistungshalbleitern mit einer Kennlinienaufzeichnungsschnittstelle, die für schnelle Einrichtung, automatisierte Messreihen und die sofortige Analyse wichtiger Parameter entwickelt wurde.
Maximum output current
200 A bis 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 bis 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V bis 3 kV
B1506A
Der B1506A Leistungsbauelementanalysator / Kennlinienschreiber für Schaltungsdesign ist eine Komplettlösung, die dabei hilft, alle Leistungsbauelementparameter über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen hinweg zu bewerten, um die Leistungsfähigkeit von Leistungsschaltungsdesigns zu verbessern.
Das B1506A verfügt über vielfältige Funktionen zur Identifizierung fehlerhafter Bauteile unter realen Betriebsbedingungen. Dazu gehören ein breiter Spannungs- und Strombereich (3 kV und 1500 A), ein breiter Temperaturmessbereich (-50 °C bis +250 °C), eine schnelle Pulsfunktion und eine Strommessauflösung im Sub-nA-Bereich. Die intuitive Softwareoberfläche bietet dem Anwender ein vertrautes Datenblattformat und ermöglicht so die einfache Charakterisierung von Bauteilen ohne formale Schulung. Die integrierte Schaltschaltung im Testaufbau unterstützt vollautomatische Tests und ermöglicht den automatischen Wechsel zwischen Hochspannungs- und Hochstromprüfungen sowie zwischen IV- und CV-Messungen.
Darüber hinaus eliminiert ein einzigartiger, steckbarer Adapter für die Prüfvorrichtung Kabelverbindungsfehler und andere bedienerbedingte Fehler. Der B1506A unterstützt zudem die vollständige Automatisierung der thermischen Charakterisierung. Dies kann entweder über die integrierte Thermostream-Steuerung oder über die Wärmeleitplatte erfolgen. Da sich das Prüfobjekt in unmittelbarer Nähe der Messeinrichtungen des B1506A befindet, treten die durch Kabelverlängerungen zu einer Temperaturkammer verursachten hohen Störgrößen nicht auf.
Aus diesem Grund lassen sich oszillationsfreie, extrem hohe Ströme bis zu 1500 A sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen präzise messen. Die Leistungsfähigkeit des B1506A revolutioniert die Entwicklung von Leistungselektronikschaltungen, indem sie sowohl zur Maximierung des Endproduktwerts beiträgt als auch die Produktentwicklungszyklen beschleunigt.
Die Preise der IV-Baugruppen (H20, H50, H70) sind mit denen herkömmlicher Kennlinienschreiber vergleichbar, und mit dem B1506A erhalten Sie zusätzliche, erweiterte Funktionen. Sie können außerdem jede der B1506A IV-Baugruppen (H20, H50, H70) aufrüsten, um entweder den Strommessbereich zu vergrößern oder die CV/Qg-Messfunktion hinzuzufügen (Optionen H21, H51, H71).
PD1500A
Als serienmäßige Messlösung liefert das PD1500A zuverlässige, wiederholbare Messungen von Halbleitern mit breiter Bandlücke. Die Plattform gewährleistet die Sicherheit des Benutzers und den Schutz der Messhardware des Systems.
Als serienmäßige Messlösung liefert das PD1500A zuverlässige, wiederholbare Messungen von Halbleitern mit breiter Bandlücke. Die Plattform gewährleistet die Sicherheit des Benutzers und den Schutz der Messhardware des Systems.
Die Fähigkeit, reproduzierbare DPT-Ergebnisse zu gewährleisten, basiert auf Keysights Expertise in der Messtechnik. Beispiele hierfür sind Innovationen bei Hochfrequenztests (Gigahertz-Bereich), Messungen geringer Leckströme (Femtoampere-Bereich) und gepulsten Leistungsmessungen (1.500 A Strom, 10 μs Auflösung). Dadurch ist Keysight optimal aufgestellt, um Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der dynamischen Charakterisierung von Leistungshalbleitern zu unterstützen.
Das PD1500A umfasst Standardmesstechniken wie Tastkopfkompensation, Offsetkorrektur, Entzerrung und Gleichtaktunterdrückung. Diese Techniken werden in einer innovativen Messtopologie und einem optimierten Layout eingesetzt. Speziell für dieses System wurde eine halbautomatische Kalibrierungsroutine (AutoCal) entwickelt, die Systemverstärkungs- und Offsetfehler korrigiert. Das System nutzt außerdem De-Embedding-Verfahren zur Kompensation induktiver Parasiten im Stromshunt.
JEDEC ist weltweit führend in der Entwicklung offener Standards und Publikationen für die Mikroelektronikindustrie. Die JEDEC-Komitees leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Standards für ein breites Technologiespektrum.
JEDEC-Komitee: JC-70 Leistungselektronische Halbleiter mit großem Bandabstand
Die JEDEC-Standards erkannten den Bedarf an WBG-Standards für die Leistungshalbleiterindustrie. Im September 2017 wurde das Komitee JC70 für Halbleiter mit großem Bandabstand (Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductor) für GaN (JC70.1) und SiC (JC-70.2) gegründet. Jeder Abschnitt umfasst drei Arbeitsgruppen, die sich mit Zuverlässigkeits- und Qualifizierungsverfahren, Datenblattelementen und -parametern sowie Test- und Charakterisierungsmethoden befassen.
Keysight beteiligt sich aktiv an der Entwicklung dieser Standards.
Während JEDEC die dynamischen Prüfverfahren für WBG-Bauteile weiter definiert, zeichnen sich erste standardisierte Tests ab. Der Keysight PD1500A DPT ermittelt folgende wichtige Leistungsparameter:
PD1550A
Der PD1550A Doppelpulsanalysator / Advanced Power Device Analyzer liefert zuverlässige, wiederholbare Messungen von Doppelpulstests mit großem Bandabstand.
Als sofort verfügbare Messlösung liefert das PD1550A zuverlässige und reproduzierbare Messungen an Leistungshalbleitermodulen mit großem Bandabstand. Die Plattform gewährleistet Anwendersicherheit und schützt die Messhardware des Systems. Die Fähigkeit, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse beim Doppelpulstest (DPT) zu erzielen, basiert auf Keysights über 80-jähriger Erfahrung in der Messtechnik. Dank der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Normungsorganisationen mit dem PD1500A unterstützt Keysight Kunden nun bei der Bewältigung der Herausforderungen der dynamischen Charakterisierung von Leistungshalbleitermodulen mit großem Bandabstand. Beispiele hierfür sind Innovationen bei Hochfrequenzmessungen (Gigahertz-Bereich), Messungen geringer Leckströme (Femtoampere-Bereich) und gepulster Leistung (1.500 A Strom, 10 µs Auflösung). Damit ist Keysight bestens aufgestellt, um Sie bei der dynamischen Charakterisierung von Leistungshalbleitern zu unterstützen.
Der PD1550A umfasst standardmäßige, fortschrittliche Messtechniken wie Tastkopfkompensation, Offsetkorrektur, Entzerrung und Gleichtaktunterdrückung. Diese Techniken werden in einer innovativen Messtopologie und einem optimierten Layout eingesetzt. Eine halbautomatische Kalibrierungsroutine (AutoCal) zur Korrektur von Systemverstärkungs- und Offsetfehlern wurde speziell für dieses System entwickelt. Das System nutzt zudem De-Embedding-Verfahren zur Kompensation induktiver Parasiten im Stromshunt. Die True Pulse Isolate Probe-Technologie für präzise High-Side-Vgs-Messungen und die lötfreie Kontakttechnologie ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Messungen ohne das Löten großer Kontaktflächen.
Der Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) ist weltweit führend in der Entwicklung offener Standards und Publikationen für die Mikroelektronikindustrie. JEDEC-Komitees übernehmen eine führende Rolle in der Entwicklung von Standards für ein breites Technologiespektrum.
JEDEC-Komitee: JC-70 Leistungselektronische Halbleiter mit großem Bandabstand
Die JEDEC-Standards erkannten den Bedarf an WBG-Standards für die Leistungshalbleiterindustrie. Im September 2017 wurde das Komitee JC70 für Halbleiter mit großem Bandabstand (Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductor) für GaN (JC70.1) und SiC (JC-70.2) gegründet. Jeder Abschnitt umfasst drei Arbeitsgruppen, die sich mit Zuverlässigkeits- und Qualifizierungsverfahren, Datenblattelementen und -parametern sowie Test- und Charakterisierungsmethoden befassen.
Keysight beteiligt sich aktiv an der Entwicklung dieser Standards.
Während JEDEC die dynamischen Prüfverfahren für WBG-Bauteile weiter definiert, zeichnen sich erste standardisierte Tests ab. Der Keysight PD1500A DPT ermittelt folgende wichtige Leistungsparameter:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Leistungshalbleiteranalysator oder Kennlinienschreiber ist ein spezialisiertes Testsystem zur Bewertung des statischen und dynamischen Verhaltens von Leistungshalbleitern wie MOSFETs, IGBTs, GaN-HEMTs und SiC-Bauelementen. Diese Systeme können hohe Spannungen (bis zu mehreren Kilovolt) und hohe Ströme (Hunderte bis Tausende Ampere) erzeugen und messen und ermöglichen so eine umfassende Charakterisierung von Durchbruchspannungen, Durchlasswiderstand, Schwellenverhalten, Sättigungsstrom und weiteren Parametern. Im Gegensatz zu Standard-SMU-basierten Systemen verfügen Leistungsanalysatoren über Hochenergie-Impulsquellen, Sicherheitsverriegelungen, induktivitätsarme Schaltungen und eine schnelle Schaltsteuerung, um reale Belastungsbedingungen zu simulieren. Diese Eigenschaften sind entscheidend für die Qualifizierung von Wide-Bandgap-Bauelementen in Anwendungen wie Wechselrichtern für Elektrofahrzeuge, industriellen Leistungswandlern und Hochfrequenz-Netzteilen, wo Ausfälle oder Leistungsmängel zu thermischen Schäden, Wirkungsgradverlusten oder Sicherheitsrisiken führen können.
Die Kennlinienmessung ist ein Verfahren, bei dem Spannung oder Strom an ein Halbleiterbauelement angelegt und dessen Reaktion gemessen wird, um Strom-Spannungs-Kennlinien zu erzeugen. Diese Kennlinien geben Aufschluss über das Verhalten in den Bereichen Leitung, Sättigung, Durchbruch und Leckstrom. Sie ist grundlegend für die Charakterisierung nichtlinearer Bauelementphysik und die Validierung des sicheren Arbeitsbereichs (SOA) von Leistungshalbleitern.
Diese Analysegeräte sind für die Durchführung statischer und dynamischer Messungen konzipiert, die für die Geräteentwicklung und Anwendungsvalidierung unerlässlich sind. Zu den wichtigsten Testarten gehören:
Die Prüfung von Leistungselektronikgeräten birgt potenziell gefährliche Energieniveaus, weshalb Sicherheit ein entscheidender Konstruktionsfaktor bei Leistungsanalysatoren und Kennlinienschreibern ist. Diese Systeme verfügen über mehrere Sicherheitsebenen, darunter:
Diese Sicherheitsmechanismen ermöglichen es Ingenieuren, Bauteile mit Nennspannungen bis zu 3 kV und 1500 A zuverlässig zu testen und dabei eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten sowie katastrophale Ausfallarten zu vermeiden.
Die richtige Wahl hängt von den Spezifikationen des Zielgeräts, den Testparametern und dem Anwendungsbereich ab. Wichtige Aspekte sind:
Letztendlich können auch die Skalierbarkeit des Systems, die Unterstützung zukünftiger Gerätegenerationen und die Integration mit thermischen/EM-Simulationsdaten in langfristige Teststrategien einfließen.
Ein Kennlinienschreiber ist für die schnelle grafische Darstellung von IV-Kennlinien über weite Bereiche optimiert. Eine SMU (Software Measurement Unit) ermöglicht präzises Auslesen und Messen mit programmierbarer Steuerung. Der Leistungsanalysator/Kennlinienschreiber von Keysight vereint beides und kombiniert die Geschwindigkeit eines Kennlinienschreibers mit der Genauigkeit und Automatisierung von SMU-basierten Systemen.
Ein Kennlinienschreiber führt Spannungs-/Strommessungen durch, um IV-Kennlinien zu erzeugen. Angezeigt Wie sich ein Bauelement unter verschiedenen elektrischen Belastungen verhält. Ein Oszilloskop zeigt die Spannung über die Zeit an und charakterisiert nicht prinzipiell Geräteparameter oder nichtlineare Bereiche. Kennlinienschreiber sind speziell für die Halbleiterprüfung entwickelt worden.
Kennlinienschreiber arbeiten, indem sie kontrollierte Spannungs- oder Stromänderungen an ein Bauelement anlegen und gleichzeitig dessen nichtlineares Verhalten messen und visualisieren. Moderne Kennlinienschreiber nutzen SMU-basierte Stromquellen, schnelle Impulsprüfung und automatisierte Messsteuerung, um IV-Kennlinien, Kapazitätsverhalten, Gate-Ladung und dynamische Schaltcharakteristiken zu ermitteln, die für die Bewertung heutiger Leistungshalbleiter unerlässlich sind.