Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsklassen von digitalen Tischmultimetern (DMM) an — Essential , Advanced und Pro, außerdem modulare und tragbare Modelle.
Entdecken Sie unser breites Sortiment an digitalen Multimetern für Bildungseinrichtungen und Metrologielabore.
Platzsparendes Rack dank kompakter Bauform und Tischgerätfunktionen
Zuverlässige Messungen in rauen Arbeitsumgebungen durchführen
Die digitalen Tischmultimeter von Keysight ermöglichen die Charakterisierung und Fehlersuche an Geräten, die Validierung von Designs, die Überwachung wichtiger Schnittstellen von Subsystemen während der Entwicklung und die Sicherstellung, dass Ihre Produkte gemäß den Spezifikationen getestet werden. Sie sind in vier Leistungsklassen und drei Performance-Graden erhältlich. Essential Unser Einsteiger-Digitalmultimeter umfasst die DM5-Klasse mit einer Auflösung von 5,5 Stellen. Advanced Die Serien DM6 und DM7 bieten eine Auflösung von bis zu 7,5 Stellen. Die Pro-Serie umfasst die DM8-Serie mit 8,5 Stellen Auflösung und erhöhter Abtastrate. Die Portable-Serie beinhaltet die DM4-Serie und bietet so ein handliches Gerät für unterwegs. Eine umfassende Bibliothek mit Ressourcen zu Digitalmultimetern hilft Ihnen, die passende Leistungsklasse und die optimale Klasse für Ihr Labor zu finden.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionDie modularen Digitalmultimeter von Keysight bieten die Leistungsfähigkeit eines Tischmultimeters in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und sparen so wertvollen Platz im Rack. Unsere Topmodelle unter den modularen DMMs bieten eine überragende DCV-Genauigkeit und schnellere Messgeschwindigkeiten als unsere anderen Geräte. Advanced Alle Modelle sind in hochdichten PXI/PXIe-Modulen untergebracht. Mit vier Modellen, die eine DCV-Genauigkeit von 21 ppm bis 90 ppm (1 Jahr) aufweisen, können Sie das passende modulare Digitalmultimeter für Ihre Anwendung auswählen.
Die tragbaren Digitalmultimeter der Keysight DM4-Klasse umfassen unter anderem die U1200-Handmultimeter. Diese tragbaren Multimeter sind für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen konzipiert, erhöhen die Sicherheit und bieten hohen Bedienkomfort – egal ob Sie Elektronikgeräte warten oder Maschinen installieren und warten. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen wie einem integrierten Frequenzzähler und Überspannungsschutz helfen Ihnen unsere tragbaren Multimeter, Probleme schnell zu erkennen und präzise Messungen direkt vor Ort durchzuführen. Entdecken Sie unsere beliebtesten Modelle und finden Sie das passende für Ihre Anwendung.
Die digitalen Tischmultimeter von Keysight ermöglichen die Charakterisierung und Fehlersuche an Geräten, die Validierung von Designs, die Überwachung wichtiger Schnittstellen von Subsystemen während der Entwicklung und die Sicherstellung, dass Ihre Produkte gemäß den Spezifikationen getestet werden. Sie sind in vier Leistungsklassen und drei Performance-Graden erhältlich. Essential Unser Einsteiger-Digitalmultimeter umfasst die DM5-Klasse mit einer Auflösung von 5,5 Stellen. Advanced Die Serien DM6 und DM7 bieten eine Auflösung von bis zu 7,5 Stellen. Die Pro-Serie umfasst die DM8-Serie mit 8,5 Stellen Auflösung und erhöhter Abtastrate. Die Portable-Serie beinhaltet die DM4-Serie und bietet so ein handliches Gerät für unterwegs. Eine umfassende Bibliothek mit Ressourcen zu Digitalmultimetern hilft Ihnen, die passende Leistungsklasse und die optimale Klasse für Ihr Labor zu finden.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionDie modularen Digitalmultimeter von Keysight bieten die Leistungsfähigkeit eines Tischmultimeters in einem kompakten, flexiblen Gehäuse und sparen so wertvollen Platz im Rack. Unsere Topmodelle unter den modularen DMMs bieten eine überragende DCV-Genauigkeit und schnellere Messgeschwindigkeiten als unsere anderen Geräte. Advanced Alle Modelle sind in hochdichten PXI/PXIe-Modulen untergebracht. Mit vier Modellen, die eine DCV-Genauigkeit von 21 ppm bis 90 ppm (1 Jahr) aufweisen, können Sie das passende modulare Digitalmultimeter für Ihre Anwendung auswählen.
Die tragbaren Digitalmultimeter der Keysight DM4-Klasse umfassen unter anderem die U1200-Handmultimeter. Diese tragbaren Multimeter sind für den Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen konzipiert, erhöhen die Sicherheit und bieten hohen Bedienkomfort – egal ob Sie Elektronikgeräte warten oder Maschinen installieren und warten. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen wie einem integrierten Frequenzzähler und Überspannungsschutz helfen Ihnen unsere tragbaren Multimeter, Probleme schnell zu erkennen und präzise Messungen direkt vor Ort durchzuführen. Entdecken Sie unsere beliebtesten Modelle und finden Sie das passende für Ihre Anwendung.
Unterhaltungselektronik
Durch die Eliminierung der Auswirkungen des Kabelwiderstands lassen sich genaue Widerstandsmessungen durchführen.
Automobilindustrie
Batteriesysteme mit präzisen Messungen über weite Temperaturbereiche und mehrere Kanäle hinweg entwerfen und testen.
Kabelgebundene Kommunikation
Führen Sie während der Produktentwicklungsphase Mehrkanal-Strommessungen mithilfe eines Datenerfassungssystems durch.
Halbleiter
Charakterisieren Sie ein aktives elektronisches Bauteil wie eine Diode durch Durchführung einer IV-Kennlinienmessung.
Automobilindustrie
Richten Sie Mehrpunkt-Temperaturmessungen basierend auf der Komplexität der Konstruktion ein.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Multimeter ist ein Messgerät, das verschiedene Messungen durchführt, darunter Wechsel- (AC) und Gleichspannung (DC), Wechsel- und Gleichstrom, Widerstand, Temperatur, Kapazität und weitere Parameter. Moderne Digitalmultimeter nutzen digitale Logiktechnologie, um kompakter zu sein und zahlreiche Funktionen in ihrem internen System zu ermöglichen. Dank dieser Technologie verfügen Digitalmultimeter über grafische Displays, Datenprotokollierung, Signaldigitalisierung, Programmierbarkeit und können mit externen Geräten kommunizieren.
Ein Digitalmultimeter (DMM) ist ein unverzichtbares Werkzeug für die elektrische Prüfung und Fehlersuche. Es ermöglicht die präzise Messung wichtiger elektrischer Parameter und unterstützt Ingenieure und Techniker bei der Überprüfung der Leistung, der Lokalisierung von Fehlern und der Beurteilung des Schaltungsverhaltens. Die meisten Digitalmultimeter unterstützen die folgenden Kernmessungen:
Leistungsstärkere Digitalmultimeter (DMM) bieten eine höhere Auflösung, Genauigkeit und schnellere Messgeschwindigkeiten und eignen sich daher für den Einsatz im Labor, in der Produktion und im Außendienst. Ob bei Wartungsarbeiten vor Ort oder präzisen Messungen im Labor – ein DMM bietet die Flexibilität, die für die alltägliche Fehlersuche in elektrischen und elektronischen Systemen benötigten Parameter zu messen.
Genauigkeit und Auflösung sind zwei unterschiedliche, aber zusammenhängende Spezifikationen eines Digitalmultimeters (DMM). Die Genauigkeit definiert, wie nah der Messwert am wahren Wert des Signals liegt, üblicherweise als Prozentsatz des Messwerts plus einer bestimmten Anzahl von Zählwerten angegeben. Sie gibt die Zuverlässigkeit des Ergebnisses an. Die Auflösung hingegen bezeichnet die kleinste Änderung, die ein DMM darstellen kann, oft bestimmt durch die Anzahl der Ziffern oder Zählwerte auf dem Display. Ein DMM kann eine hohe Auflösung, aber eine geringe Genauigkeit aufweisen, d. h. es kann sehr feine Messschritte anzeigen, aber nicht unbedingt den korrekten Wert. Idealerweise bietet ein gutes DMM ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Auflösung und hoher Genauigkeit, um präzise und zuverlässige Messungen zu gewährleisten.
Das richtige Tischmultimeter für die Produktionsprüfung hängt von Ihren Anwendungsanforderungen ab, darunter Messgeschwindigkeit, Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Automatisierungsbedarf. Je nach Komplexität der Prüfung, erforderlichem Durchsatz und Messleistung eignen sich unterschiedliche Tischmultimeter für Fertigungsumgebungen. Bei der Auswahl eines Multimeters für den Produktionseinsatz sollten Sie Faktoren wie Auflösung, Genauigkeit, Messgeschwindigkeit, Schnittstellenoptionen und die einfache Integration in automatisierte Testsysteme berücksichtigen.
Die benötigte Sicherheitsklasse hängt vom Einsatzort des Digitalmultimeters und der dort herrschenden Spannung ab. Messkategorien wie CAT II, CAT III und CAT IV definieren die elektrischen Umgebungen, in denen ein Digitalmultimeter sicher eingesetzt werden kann. Die CAT-Klassifizierung ist wichtig, da elektrische Systeme ein Messgerät hochenergetischen Transienten oder Überspannungen aussetzen können. Die Wahl eines Digitalmultimeters mit der passenden Schutzklasse schützt sowohl den Anwender als auch das Gerät. Bei Tisch-Digitalmultimetern für Labore, Designvalidierung, Fertigung und automatisierte Testsysteme sind die maximalen Eingangsspannungen, der Eingangsschutz, der Sicherungsschutz, die Nennleistung der Messleitungen und die Messumgebung zu berücksichtigen. Wählen Sie stets ein Digitalmultimeter und Zubehör, die für die Spannung und die Anwendung am Einsatzort geeignet sind.
Häufige Messfehler bei digitalen Multimetern sind die Verwendung der falschen Funktion oder des falschen Eingangsanschlusses, die Auswahl des falschen Messbereichs, die Verwendung ungeeigneter Messleitungen, Messungen außerhalb der spezifizierten Gerätegrenzen oder das Übersehen von Störquellen. Um Messfehler zu minimieren, überprüfen Sie die Einstellungen des Digitalmultimeters vor dem Anschluss an das Prüfobjekt, bestätigen Sie den erwarteten Messbereich, verwenden Sie geeignete Messleitungen und Zubehör und wählen Sie ein Digitalmultimeter mit der für die Messung erforderlichen Genauigkeit, Auflösung, Geschwindigkeit und Stabilität. Bei präzisen Messungen am Arbeitsplatz sollten Anwender außerdem die Aufwärmzeit, den Kalibrierungsstatus, die Verkabelung, die Erdung, die Triggerung und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen, die die Messwiederholbarkeit beeinflussen können.
Die wichtigsten Merkmale eines modernen Digitalmultimeters hängen davon ab, ob es für allgemeine Fehlersuche, Designvalidierung, Produktionstests oder Präzisionsmessungen eingesetzt wird. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen Auflösung, Genauigkeit, Messgeschwindigkeit, Stabilität, Konnektivität und Analysefunktionen. Für Tischanwendungen sind Funktionen wie hohe Auflösung, geringes Rauschen, schnelle Messgeschwindigkeit, grafische Anzeige, Datenprotokollierung, integrierte mathematische Funktionen, Triggerung und Fernsteuerungsschnittstellen empfehlenswert. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, zuverlässige Messungen zu erfassen, Ergebnisse einfacher zu analysieren und das Digitalmultimeter in automatisierte Testsysteme zu integrieren. Für anspruchsvollere Anwendungen bieten leistungsstärkere Tischmultimeter eine Auflösung von 6,5, 7,5 oder 8,5 Stellen, höhere Messgeschwindigkeiten und erweiterte Systemintegrationsfunktionen.