- 16 Bit digitaler Ein- und Ausgang
- 100-kHz-Totalisatoreingang
- Zwei +/-12V Analogausgänge plus zwei Spannungs-/Strommesskanäle
Das Datenerfassungssystem Keysight DAQM907A bietet hohe Flexibilität für vielfältige Mess- und Steuerungsanwendungen. Es vereint zwei 8-Bit-Ports für digitale Ein- und Ausgänge, einen getakteten 100-kHz-Totalisator und zwei ±12-V-Analogausgänge – alles auf einem einzigen, erdebezogenen Modul. Die Analogausgänge verfügen über zwei zusätzliche Spannungs-/Strommesskanäle. Die digitalen Eingänge und der Totalisatoreingang können in einen Scan einbezogen werden. Alarmgrenzen für die digitalen Eingänge und den Ereigniszähler werden kontinuierlich ausgewertet, sodass Alarmzustände auch zwischen den Scans erfasst und protokolliert werden.
Digitaler Eingang/Ausgang
Über die digitalen Ausgänge und ein externes Netzteil lassen sich Mikrowellenschalter und -dämpfungsglieder, Magnetventile, Leistungsrelais, Anzeigen und vieles mehr steuern. Die digitalen Eingänge dienen zur Erfassung des Status von Endschaltern und des digitalen Busses. Es gibt keine komplexen Handshake-Modi; Lese- und Schreibvorgänge werden entweder über die Frontplatte oder den Bus initiiert.
Gesamteingabe
Ereignisse von Geräten wie Lichtschranken, Endschaltern und Hall-Effekt-Sensoren zählen.
Es speichert eine aktuelle Gesamtzahl, die jederzeit über das Bedienfeld oder programmgesteuert abgelesen werden kann. Mit einer Auflösung von 26 Bit kann es Ereignisse fast 45 Minuten lang mit voller Geschwindigkeit zählen, ohne dass es zu einem Überlauf kommt.
Analogausgang
Nutzen Sie die beiden elektronisch kalibrierten Analogausgänge, um Vorspannungen für Ihr Prüfobjekt bereitzustellen, Ihre programmierbaren Analognetzteile anzusteuern oder die Ausgänge als Sollwerte für Ihre Steuerungssysteme zu verwenden. Die Ausgänge werden direkt in Volt programmiert, entweder über die Frontplatte oder über den Bus.
Standardprodukt beinhaltet:
- 1 DAQM907A, Multifunktionsmodul
- 1 Funktionstestzertifikat
Weitere Informationen zu DAQ finden Sie auf der Keysight-Seite für Datenerfassung - DAQ .
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.