半導体パラメトリック特性評価 – パート1
  • ブートキャンプ
  • 13 製品

この包括的なブートキャンプでは、半導体特性評価の基礎と高度な技術を習得できます。ウェビナー、アプリケーションノート、そしてキーサイトの業界をリードするハンドブックを通じて、ベアチップの検証、ソース・メジャー・ユニット(SMU)の最適化、市場投入までの時間短縮のための設計シミュレーションなど、パラメトリック特性評価における実世界の課題に取り組むための実践的なスキルを身につけることができます。 

学び: 

  • パラメトリック・テストの基本原理 (CV-IV、準静的法と高周波法)。
  • 正確な低レベル測定とADSによる仮想プロトタイピングのためのSMUベストプラクティス。
  • ゲート電荷 (JEDEC) およびSiC/GaN向け超低Rds-onを含む、高度なパワーデバイス特性評価。
  • テスト自動化およびリモート教育向けのデジタルラーニングスイート。

このブートキャンプは、半導体設計開発エンジニア、または半導体パラメトリック特性評価に興味のある方に最適です。 

レッスン