這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
業界效能最高的 PXI VNA
為了因應多載波和多頻段覆蓋範圍需求,無線通訊元件和模組的量測要求變得越來越複雜。 Keysight M9485A PXI 多埠向量網路分析儀(VNA)提供靈活且易於擴充的配置,讓您能輕鬆克服日益嚴峻的量測挑戰。
您可任意調整各個獨立的信號源和接收器配置,以便在執行多埠網路分析時,獲得最佳的量測效能。 除了具備出色的量測效能外,M9485A PXI 多埠 VNA 可充分利用整合式 Keysight ENA 和 PNA 軟體平台,來提供更多元的功能,以便測試前端模組、濾波器和切換器等多埠元件。
- 5 ms 的快速量測速度(201 點,全雙埠校驗)可大幅提升量測速率
- 160 dB(典型值)的寬廣動態範圍可提高測試準確度和良率
- 在 0.005 dB ⁰C 時具有出色的溫度穩定性,可縮短校驗停機時間
- 串聯模組,可進行多達 24 個埠的多埠或多站量測
將您的配置最佳化
隨著每個元件的埠數不斷增加,製造商必須更準確、快速地進行多埠網路分析,此需求已迫在眉睫。 如果想要全力衝刺量測速率,您必須盡可能減少人力作業,同時減少連接與校驗次數。 現代化多埠 PXI 平台 VNA 具有先進功能,是提高量產測試之量測速率的必備要件。
M9485A 軟體
完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 M9485A 的自動測試夾具移除、頻率偏移模式、時域量測等應用軟體,可將複雜的量測化繁為簡。
主要技術規格
內建埠數
2 ports
最高頻率
9 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
PXI Mid-range
VNA Type
Modular
內建埠數
最高頻率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
9 GHz
1 source
PXI Mid-range
Modular
查看更多
應用:
Multiport test
Mixers
201點,單次掃描的最佳速度:
5 ms
元件:
纜線
Antennas
Connectors
篩選
動態範圍:
160 dB (typical)
Form Factor:
Modular
Instrument Type:
Modular
最高頻率:
9 GHz
CAT/VNA 開始頻率:
1 MHz
內建埠數:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
輸出功率:
17 dBm (typical)
軌跡雜訊:
0.001 dB rms
類型:
Modular
VNA Series:
PXI Mid-range
VNA Type:
Modular
您對 M9485A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
立即索取 M9485A 的報價!
是德科技客服中心提供您需要的協助