尋找感興趣的產品?
HIGHLIGHTS
- 支援單鍵式相符性測試的軟體測試平台
- 專家模式提供獨有的自動特性分析和邊限測試
- 統一的測試結構和操作介面適用於廣泛的高速數位匯流排,例如 PCIe®、USB、SATA、SD UHS-II、Thunderbolt、HDMI、MHL、DisplayPort、MIPI D-PHYSM 和 M-PHY®
- 豐富的測試程式庫,經過最佳化,不僅容易使用,還能有效縮短測試和校驗時間
- 自動單通道和多通道量測
- 功能強大的介面,可存取資料庫和網路伺服器
- 獲得領先的驗證實驗室和測試中心均使用的多種相符性測試套件(CTS)和部署方法(MOI)
Keysight N5990A 測試自動化軟體平台是 serial and multi-lane gigabit testing 最強大的工具。它是一個獨特的萬用平台,可用來測試廣泛範圍的數位匯流排,例如:PCI Express®、USB、HDMI 或 MIPI。它在所有應用中都使用相同的圖形化使用者介面和工作原理,因此可以提高效率,尤其是在測試支援多種數位匯流排的元件時。N5990A 可以根據您的需要透過測試序列器靈活客製測試,並且能夠控制測試所需的所有儀器。N5990A 自動測試平台的可配置資料庫介面可以方便地儲存所有測試結果。網路瀏覽器介面使測試變得更高效和方便。使用者可以透過程式設計輕鬆實現自訂的校驗和測試序列。
N5990A 軟體可以提升自動測試的效能和便捷性,並透過外觀風格保持統一的軟體模組來滿足特定匯流排標準的要求。例如,選項 101 提供 PCI Express 接收器測試,選項 102 提供 USB 接收器測試等等。接收器測試軟體模組通常包括:
- 單鍵式相符性測試功能可簡化測試程式
- 使用適合的激發信號(包括校驗後的抖動)進行相符性掃描,大幅減少量測時間
- 電子版和印刷版相符性測試和特性分析資料可為您提供簡單且準確的測試結果文件記錄
- 精確分析待測裝置的效能,實現邊限分析
- 根據特定的測試儀器,無需預先計算碼型,不受測試點限制(例如抖動頻率)
- 綜合抖動源,可產生週期抖動、隨機抖動和有界不相關抖動,用於極限測試
- 支援基於 J-BERT M8020A、AWG M8190A 和 M8195A 或 81150A 的產生器
- 新系列的鏈路訓練套件和訊框產生器選項 -- 當前可從是德科技獲得,適用於 USB、PCI Express、SATA、HDMI、MIPI M-PHY 和 MIPI D-PHY -- 提供額外的除錯和故障診斷功能,例如,透過定義符合特定待測裝置要求的測試碼型
N5990A 平台及其特定接收器測試選項,是 Keysight Infiniium 系列示波器的發射器效能驗證和相符性測試軟體產品的理想補充。
N5990A 的發射器測試介面選項可以增強示波器應用,例如,提供遠端控制以及從示波器到電腦控制器的資料上傳。
是德科技合作夥伴 BitifEye 的數位測試解決方案是自動測試方面的專家,可以提供基於 N5990A 和是德科技儀器的客製整合式解決方案。如欲瞭解關於 BitifEye 及其互補性產品和服務的更多資訊,請瀏覽 www.bitifeye.com。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。
您對 N5990A 感興趣嗎?
擴充自動化相符性測試和元件特性分析功能
N5990A 自動化相符性和元件特性測試的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助