Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- OTA 信令測試
- 定量量測:輸入功率量測(裝置發射功率)、接收器靈敏度、封包錯誤率(PER)
- 整合式解決方案包括是德科技測試自動化平台(TAP)軟體支援的量測套件:KS83301A Bluetooth® 節能(BLE)4.2 信令量測套件和 KS83302A WLAN b/g/n 信令量測套件可執行基本的功能測試
物聯網功能測試解決方案 - 以更低成本、更快將產品推向市場的新辦法
對於物聯網裝置製造商而言,在產品最終裝配完成後進行製造測試是一個關鍵環節,以便將合格產品出貨給客戶,確保這些產品達到預期的設計目標和規格。如果產品在客戶端發生故障,將導致客戶不滿,嚴重時還可能會被迫召回產品,使得製造商的品牌和信譽受到重創。
物聯網裝置功能測試通常採用的方法是參考射頻(Gradio Radio)法。這種方法的成本較低,但它無法提供廣泛的測試覆蓋範圍來發現製造缺陷,也無法提供量化分析結果,而這種結果是檢測效能漂移或確定故障原因的重要依據。
參數測試儀是目前使用的另一種方法,但對於產品生命週期的這個階段來說,有點過於耗時費事。這些測試儀十分昂貴,大規模使用時,會導致測試成本急劇攀升。
與此同時,您還面臨著另一個壓力:除了需要控制測試成本,還需要將新裝置更快推出問市。如此一來,您需以創新且經濟有效的方法來測試射頻裝置成品的功能,確保其具備所需的品質和效能。
Keysight X8711A 是一款獨特的整合式解決方案,如與生產版本的軟體配合使用,可在物聯網裝置正常運作時,量測其重要的射頻效能規格。這樣可確保您無需使用複雜或昂貴的測試系統,便可對您的裝置進行充分測試,並檢查其製造缺陷,包括元件缺失或出錯、焊接問題等。
X8711A 包含內建 6.5 位元數位萬用電錶的 Keysight 34972A 資料擷取/資料記錄與切換單元、34999A 射頻模組和基於 TAP 的 KS83301A Bluetooth® 節能(BLE)4.2 信令量測套件,以及 KS83302A WLAN b/g/n 信令量測套件。
測試您的物聯網裝置成品在正常工作模式下的狀態
物聯網裝置向微型化方向發展,導致測試點消失,此時已不可能進行接觸測試。利用 X8711A 的空中傳輸(OTA)測試功能,您無需將裝置拆開或將其韌體改成測試版本,便能進行測試。這個方法可消除所有複雜的測試設定,避免因為更改實體連接或韌體而出現的操作錯誤,進而減少投入於開發測試的時間和成本。
確保您的裝置品質符合要求
X8711A 透過對射頻信號進行定量量測,例如輸入功率量測和接收器靈敏度測試,您可客觀地量測關鍵的發射器和接收器參數,進而消除製造缺陷對它們的影響。
簡化測試開發
利用基於 TAP 的量測套件,以及現成的 Bluetooth® 4.2 信令和 WLAN b/g/n 信令測試步驟,您可使用 KS8400A TAP 開發人員系統,根據測試需求輕鬆調整測試參數,對物聯網裝置快速執行功能測試,無需花費時間編寫測試軟體。
最大限度提高生產線的輸送量,加快產品上市時間
X8711A 可在幾秒內,輕鬆完成設定並執行輸入功率量測和接收器(Rx)PER 測試。