Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

如需透過快速、低成本且易用的測試解決方案量測先進的 S 參數,數位互連測試系統是您的最理想選擇。其提供一全 50 埠的向量網路分析儀(VNA),配置單一 PXI 機箱 ─ 是高速纜線測試理想的選擇。您還可利用它,更快、更輕鬆地測試任何線性被動互連裝置,包括背板、連接器和 PCB。是德科技數位互連測試系統可對多埠互連產品進行全面的信號完整性分析,大幅增強您的競爭優勢。

是德科技實體層測試系統(PLTS)軟體讓您能輕易執行多域分析。內含的客製軟體可將測試時間縮短一半。為加速評估並整合入您的測試環境,您可使用隨附的測試程式碼範例和簡單易用的圖形操作介面,顯著增進測試速度。
 

特色

  • 可對高速數位應用使用的多埠互連產品進行全面的信號完整性分析
  • 可執行多域分析,包括時域、頻域,或是眼睛圖量測、交互干擾、W 元件模型、時脈偏差等等
  • 為 S 參數模型提供全交叉式(cross-bar)校驗
  • 包括客製的應用程式編程介面(API),以便與 PLTS 維持同步,進而實現快速、簡易的自動化測試
     

功能

  • 提供頻率高達 20 GHz 包含 5 種頻率範圍選擇的 50 埠向量網路分析儀
  • 快速地測試所有線性被動互連裝置,測試時間縮短一半,以加速完成 S 參數量測
  • 執行 12 埠交互干擾量測時,在 20 秒內獲得由 1,024 個元件組成的 S 參數矩陣
  • 配置最多達 50 個測試埠,同步分析多達 12 個不同的互連

高效能型

M980xA PXIe 向量網路分析儀

  • 頻率:9 kHz 至 4.5、6.5、9、14、20 GHz
  • 動態範圍:140 dB
  • 軌跡雜訊:0.0015 dB rms(10 kHz IFBW)
  • 多埠:單機高埠數、最高頻率 20 GHz、20 埠解決方案

N4691D ECal

  • 頻率: 300 kHz 至 26.5 GHz
  • 埠數: 2 埠(標配 3.5 毫米 (母頭) 連接器)

Extend the capabilities for your 數位互連測試系統,參考解決方案

Featured resources for the 數位互連測試系統,參考解決方案

查看所有資源

查看所有資源

Related Products

Want help or have questions?