Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

디지털 인터커넥트 테스트 시스템은 고급 S-파라미터를 측정해야 할 때 빠르고 저렴하며 사용이 간편한 테스트 솔루션으로 중요한 경쟁력을 제공합니다. 이 시스템은 고속 케이블 테스트에 이상적인 단일 PXI 섀시 내에서 구성된 전체 50포트 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 제공합니다. 그리고 백플레인, 커넥터, PCB 포함 선형 패시브 인터커넥트를 더 빠르고 쉽게 테스트할 수 있습니다. 멀티포트 인터커넥트 제품의 신호 무결성 특성분석을 지원하는 키사이트 디지털 인터커넥트 테스트 시스템으로 경쟁력을 강화하십시오.

키사이트 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 소프트웨어는 멀티도메인 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 시간을 반으로 단축할 수 있도록 맞춤형 소프트웨어가 포함되었습니다. 테스트 환경의 평가와 통합을 촉진하기 위해 사용자 친화적인 GUI를 통해 테스트 스루풋을 증가시키도록 설계된 테스트 코드 예제를 사용할 수 있습니다.

능력

  • 고속 디지털 어플리케이션을 위해 멀티포트 인터커넥트 제품의 전체 신호 무결성 특성분석 제공
  • 시간 도메인, 주파수 또는 eye 다이어그램 측정, crosstalk, W-요소 모델, 스큐 등을 포함한 멀티도메인 분석 수행
  • 전체 S-파라미터 모델에 대한 전체 크로스바 교정 제공
  • 빠르고 간편한 자동 테스트를 위해 PLTS와 동기화하기 위한 맞춤형 API(Application Programming Interface) 포함

기능

  • 5가지 주파수 범위와 함께 최대 20GHz의 50포트 벡터 네트워크 분석기 제공
  • 모든 선형 패시브 인터커넥트 테스트 및 S-파라미터의 50% 더 빠른 측정 촉진
  • 12포트 crosstalk 측정을 위해 20초 내에 모두 채워지는 1,024 요소 S-파라미터 매트릭스 획득
  • 최대 12개의 차동 인터커넥트를 동시에 특성분석하기 위해 최대 50개의 테스트 포트 구성

성능

M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기

  • 주파수: 9kHz~4.5, 6.5, 9, 14, 20GHz
  • 동적 범위: 140dB
  • 트레이스 노이즈: 0.0015dB rms(10kHz IFBW)
  • 멀티포트: 단일 섀시의 많은 포트 개수, 최대 20GHz, 20포트 솔루션

N4691D ECal

  • 주파수: 300kHz~26.5GHz
  • 포트 수: 2포트(표준 3.5mm(f) 커넥터)

Featured resources for the 디지털 인터커넥트 테스트 시스템, 레퍼런스 솔루션

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Related Products

Want help or have questions?