PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

XGS モジュラーネットワーク

モジュラーネットワークおよびセキュリティテストシステム

キーサイトのネットワークおよびセキュリティテスト負荷モジュール向け高ポート密度シャーシ(効率的な電力供給と冷却機能付き)

XGS モジュラーネットワーク

6件中 6 件を表示

3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・スイッチ・モジュール2個と20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール1個、BenchVue
3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャネル・スイッチ・モジュール2個と20チャネル・マルチプレクサ・モジュール1個、BenchVue DAQソフトウェア付き
モデル
DAQ973SBX

DAQ973SBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレームとDAQM903A Actuator/GPスイッチモジュール(20チャネル)2個、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)1個、BV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。

3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール3個、BenchVue 付き
3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャネル・マルチプレクサ・モジュール3個、BenchVue DAQ ソフトウェア付き
モデル
DAQ973MBX

DAQ973MBX best マルチプレクサバンドルは、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と、DAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個、36か月ノードロックBV0006B BenchVue DAQソフトウェアをKeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションでバンドルした製品です。 このバンドルにより、定価の8 %割引となります。

3スロットデータ収集メインフレーム、20チャネル・マルチプレクサ・モジュール3個付き
3スロットデータ収集メインフレーム、20チャネル・マルチプレクサ・モジュール3個付き
モデル
DAQ970MB

DAQ970MB goodマルチプレクサバンドルは、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(UBSとLAN)とDAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個を提供します。 このバンドルにより、定価の5 %割引となります。

3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・スイッチ・モジュール2個と20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール1個付き
3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・スイッチ・モジュール2個と20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール1個付き
モデル
DAQ973SB

DAQ973SB ベタースイッチングバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から8%割引されます。

3スロットデータ収集メインフレーム、20チャンネル・スイッチ・モジュール2個と20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール1個付き
3スロットデータ収集メインフレーム、20チャネル・スイッチ・モジュール2個と20チャネル・マルチプレクサ・モジュール1個付き
モデル
DAQ970SB

DAQ970SB グッドスイッチングバンドルオファーには、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USBおよびLAN)、2つの20チャネルDAQM903Aアクチュエータ/GPスイッチモジュール、および1つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から5%割引されます。

3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール3個付き
3スロットデータ収集メインフレーム、GPIBと20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール3個付き
モデル
DAQ973MB

DAQ973MB ベターマルチプレクサバンドルオファーには、DAQ973Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(USB、LAN、GPIB)と3つの20チャネルDAQM901Aマルチプレクサモジュールが含まれます。このバンドルにより、定価から6%割引されます。

すべてクリア