這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
SIPro 的主要優勢包括:
- 出色的分析速度和準確度 - PIPro 中的電磁技術針對電源完整性(PI)應用進行除錯,其分析速度和效率遠超過通用的電磁分析工具。
- 易用性設計 - PIPro 採用與先進設計系統(ADS)相同的通用圖形化操作介面(GUI),並且該介面針對 PI 分析進行了專門設計。使用網路驅動的使用模式,快速和簡單地導航和設定對複雜 PCB 的電磁模擬。利用 PIPro 中的大容量求解程式,您再也不用像使用通用電磁分析工具那樣,花費好幾個小時手動簡化設計,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、刪除層和網路。另外,設定電磁埠和求解程式的自動化程度也遠高於通用電磁分析工具。
- 緊密結合的工作流程 - ―應用一個同時支援 SI 和 PI 分析的通用環境,您可在不同分析類型之間輕鬆複製設定。所獲得的電磁模型可無縫傳回電路圖,使用暫態模擬器和通道模擬器進行進一步模擬。該流程可避免在不同點工具之間進行切換,進而節省了寶貴的設計時間。
SIPro 提供高速 PCB 信號完整性(SI)分析,讓您能夠評估信號網路的損耗和耦合,最終萃取出可在 ADS 暫態和通道模擬器中使用的精準電磁模型。
SIPro 運作流程
SIPro 的運作流程包括設計導入、分析設定、模擬,以及旨在進行更深入模擬的自動電路圖產生等環節。
設計導入
PCB 版圖設計可使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式導入到 ADS 中。導入之後,設計在 SIPro / PIPro 分析環境中打開。您可以在此環境中查看、縮放和 3D 旋轉該設計。
SIPro 分析設定
選擇分析中包括的網路和元件、定義每個網路的 I/O 埠、指定分析的頻率範圍。
圖 1:網路驅動的使用模式和流程。
SIPro 模擬
您可在 SIPro 中執行以下分析:
電磁模型萃取
- 產生精準的電磁模型,以擷取信號網路損耗和耦合
- 頻域 S 參數結果
- 時域 TDR 結果
圖 2:輕易繪製單端、差動、混合模式模擬結果,以查看傳輸串擾、TDR 等參數。
完整的通道分析
- 萃取出的電磁模型可再送回電路圖,然後在 ADS 暫態和通道模擬中直接使用
SIPro 和 PIPro 產品配置
W2223BP/BT ADS 捆綁套件 | W2224BP/BT ADS 捆綁套件 | W2359EP/ET PIPro 元件* |
W2360EP/ET SIPro 元件* |
|
---|---|---|---|---|
ADS Core 環境 | ||||
ADS 佈局 | ||||
暫態卷積模擬 | ||||
通道模擬 | ||||
可控阻抗線路設計軟體 | ||||
Momentum 電磁分析 | ||||
PIPro 電磁分析 | ||||
SIPro 電磁分析 |
* SIPro 和 PIPro 元件需要與 ADS Core 環境和 ADS 佈局一起使用。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型