這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Millimeter-Wave Signal Analyzer Frequency Extension Module, 60 to 90 GHz
產品狀態
已停產/目前支援
已停產/目前支援
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:60 至 90 GHz
- WR12 輸入埠凸緣
- 低轉換損耗:11 dB
- 由配有選項 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信號分析儀直接驅動
- 在信號分析儀中直接顯示頻率振幅
- 可輕鬆配置為降頻器模組,頻寬高達 20 GHz
- 內含 9 V 直流電源供應器
N9029AV12毫米波信號分析儀頻率延伸模組是 VDI 公司混頻器/放大器/倍頻器系列產品之一(WRxx SAX 系列),可直接與 N9030A PXA、N9020A MXA 或 N9010A EXA X 系列信號分析儀結合使用。該模組可在 WR12 波導頻段(60 至 90 GHz)中執行高靈敏度的毫米波量測。 N9029AV12 可將 X 系列信號分析儀的高效能特性擴展到毫米波頻率範圍。
有關毫米波測試設備解決方案的更多資訊,請聯繫 Virginia Diodes(VDI)
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型