這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
- 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測;可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- 下行鏈路:EVM、頻率誤差、CPICH 功率精確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 上行鏈路:EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 自動偵測所有正在使用的通道和信號,再加上預先定義測試模型 (TM1 至 TM6)
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域
效能 (取決於硬體配置)
- 複合EVM位準:高達 0.5%
- ACLR:使用雜訊修正功能可高達 -83(標稱值 -88 dBc)
- 絕對功率準確度:最高 ±0.19 dB
- 分析頻寬:PXA 機型高達 160 MHz;MXA/EXA 機型高達 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 可轉移式授權
- SCPI 遠端操作介面
- 免費試用授權,取得 14 天試用版
W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變為以符合產業標準的發射器測試儀,提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,以協助您進行 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 基地台和使用者設備裝置的設計、評估及製造。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 利用單鍵式量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並搭配上符合 3GPP TS25.141 和 TS34.121 規範的合格/不合格界限規格。
- 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證:I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;capture time summary 可顯示含有多重時槽量測結果的一覽表;slot CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差。
- 可在寬廣的動態範圍中執行鄰近通道功率量測。PXA 領先業界的動態範圍(高達 -88 dBc)可讓您對基地台系統執行單載波和多載波 ACLR 量測,也能對其他元件(像是必須符合更嚴格要求的放大器)執行相同量測。
- 使用上行鏈路功率控制量測來對您的 UE 裝置進行特性分析。 此功率控制量測包括: 時槽功率、PRACH 功率和時槽相位。 除了時槽功率之外,時槽相位可量測相位誤差、頻率誤差和上行鏈路時槽 EVM,並可用於 3GPP UE 相位不連續性量測。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型