這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 直流至 120 GHz 的頻率範圍(視感測器而定)
- -70 至 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
- 除了 GPIB 之外,還提供 LAN LXI-C 和 USB 連接介面
- 程式碼與 E4418/19B 功率錶*和 436A/37B/38A 功率錶相容(選項 200)
- 更多的量測通道:如果使用選配的 USB 主機連接兩個額外的 U2000/U8480 系列和 U2050 X 系列 USB 功率感測器,則最多可增加 4 個通道
- 可使用外部觸發輸入/輸出功能選項,自動執行頻率/功率掃描量測
- 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列。
您對 N1914A 感興趣嗎?
擴充您的 EPM 系列雙通道功率錶的功能
N1914A EPM 系列雙通道功率錶的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助