這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
值得信賴的功率量測
EPM 和 EPM-P 系列功率錶為連續波、平均功率與峰值量測提供高效能、可程控功率錶。
- EPM 系列:量測平均功率從 -70 dBm 至 +44 dBm,頻率範圍從 9 kHz 至 110 GHz
- EPM-P 系列:量測峰值、平均和時間閘控功率,從 -65 dBm 至 +20 dBm,使用 E932XA 功率感測器,頻率最高可達 18 GHz。透過 GPIB 或 RS232 連接 PC 軟體,提供完整的脈衝和統計分析
- 現在 BenchVue 軟體授權(BV0007B)以包含在您的裝置內。BenchVue 使連接、控制裝置變得更加容易,且使測試程序自動化。僅適用於 EPM 系列
Find the Model that's Right for You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
E4417A dual channel power meter provides peak, peak-to-average ratio, average power, and time-gated measurements on TDMA and W-CDMA wireless formats.
E4416A 單通道功率錶可對 TDMA 和 W-CDMA 無線格式及脈衝信號,執行峰值功率、峰均比功率、均值功率,以及時閘量測。
下一頁
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the EPM 和 EPM-P 系列功率錶
是德科技客服中心提供您需要的協助