這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
適用於準確且多功能測試的整合式儀器
Keysight 81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器是一款高精密度脈衝產生器,具有多元的信號產生、調變和失真功能,可對裝置進行極限測試。(如欲使用脈衝頻率高達 330 MHz、正弦波頻率高達 500 MHz 的整合式功能,可考慮使用 Keysight 81160A。)
- 脈衝產生器具有精確的信號產生功能和無與倫比的時序穩定性,保證可重現測試
- 雜訊產生器可達成兩項嚴苛要求:不但可產生隨機雜訊,同時還可產生重複時間極長的重複性雜訊,以協助使用者輕鬆找出問題
- 函數/任意波形產生器提供多元的波形產生和調變功能,可根據您的裝置要求調整信號
- 任意位元產生器(選配)能夠以高達 120 Mbit/s 的速率,產生理想碼型和失真碼型
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
以提供最佳信號產生能力為設計宗旨
81150A 可因應各種不同應用的極限要求,包括數位和混合信號裝置測試、雷達距離測試,以及感測器模擬。
- 產生準確的信號,以測試您的裝置而非信號源
- 具備多功能波形和雜訊產生功能,可因應您目前和未來的壓力測試挑戰
- 隨插即用的解決方案,將所有功能整合於一機,可大幅減少布線、空間和測試時間的需求
主要技術規格
輸出數目
2, differential
主要屬性
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
振幅
50 mV to 5 Vpp
資料能力
是
Frequency Range
240 MHz
信號類型
N/A
輸出數目
主要屬性
振幅
資料能力
Frequency Range
信號類型
2, differential
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
50 mV to 5 Vpp
是
240 MHz
N/A
查看更多
振幅:
50 mV to 5 Vpp
資料能力:
是
Frequency Range:
240 MHz
主要屬性:
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
最高頻率:
N/A
輸出數目:
2, differential
信號類型:
N/A
標準配置
Prev
脈衝函數任意波形雜訊產生器
- 1µ 至 120 MHz 脈衝產生能力,可調整上升/下降時間
- 1µ 至 240 MHz 正弦波輸出
- 14 位元、2 GSa/s 的任意波形產生能力
- 每個通道配備可儲存 512k 任意波形樣本的深度記憶體
- 可選擇峰值係數,信號重複時間長達 26 天的雜訊
- 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
- 提供 1 到 2 個耦合或非耦合通道
- 差動輸出
波形產生與編輯
- 利用 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,無需費事編寫程式,便可擁有先進的信號產生和編輯功能。
Next
您對 81150A 感興趣嗎?
擴充 81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器的功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助