這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
頻率
- 頻率範圍為 20 Hz 至 2 MHz,在任何頻率範圍內均提供 4 位數的解析度;如需價格更低、具有 300 k/500 k/1 MHz 頻率範圍的機型,請查看 E4980AL 精準型 LCR 錶
基本準確度
- 在高、低阻抗下進行量測,均可提供出色的量測可重複性和 0.05% 的基本量測準確度
直流偏壓
- 直流偏壓增強性能(選項 001)
- Rdc 量測(選項 200)
更多功能
- 20 Vrms 測試信號(選項 001)
- 高速量測:5.6 ms
- 201 個點的條列掃描
- 通用的 PC 連接介面(GPIB、LAN 和 USB)
E4980A 精密型 LCR 錶提供準確度、速度與多功能的完美組合,可執行包羅萬象的元件量測。 不論是在高阻抗或低阻抗下進行量測,E4980A 均可提供快速的量測速度與出色的效能,是進行元件與材料研發及量產測試的理想工具。 配備多種電腦連接介面(LAN、USB 和 GPIB),可大幅提昇設計與測試效率。 進行材料量測時,E4980A 可搭配使用 N1500A-005/006 材料量測套件,以便簡化從設定夾具到產生報告的整個量測過程。
主要技術規格
主要的應用程式
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
主要的應用程式
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
查看更多
Basic Accuracy:
0.05%
直流偏壓:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc), Option 001 (-40 Vdc to +40 Vdc)
頻率:
20 Hz to 2 MHz
最高頻率:
2 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
量測功能:
N/A
主要的應用程式:
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Speed:
5.6 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
類型:
Benchtop
標準配置
Prev
精密型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz
頻率
- 20 Hz 至 2 MHz,在任何頻率範圍內均提供 4 位數的解析度
基本準確度
- 在高、低阻抗下進行量測,均可提供出色的量測可重複性和 0.05% 的基本量測準確度
直流偏壓
- 內建 40V 直流偏壓(選項 001)
- Rdc 量測(選項 200)
更多功能
- 20 Vrms 測試信號(選項 001)
- 高速量測:5.6 ms
- 201 個點的條列掃描
- 配備多種電腦連接介面(LAN、USB 和 GPIB)
Next
您對 E4980A 感興趣嗎?
擴充您的精密型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 的功能
現在就可索取 E4980A 精密型 LCR 錶報價
E4980A 精密型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助