這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight N7711A 和 N7714A 可調式雷射光源有配備單埠和四埠的機型可供選擇,分別提供 C 頻段或 L 頻段兩種波長範圍。 所有型號均可在 C 和 L 頻段範圍內,達到指定波長的任何波長點。 它們具有窄線寬和偏移網格微調等特性,是測試最新發射系統實際負載效能的理想雷射光源。 將應用程式載入系統時,請改變通道指數,以便對雷射光源(如系統發射器)進行網格調諧。 通道網格可調整為標準的 ITU-T 網格間隔(如 50 GHz),也可調整為任意網格。 Keysight N7711A 和 N7714A 可調式雷射光源體積輕巧,僅半個機架寬,一個機架高, 是部署多通道系統負載應用的最佳選擇。
Find the Model that's Right for You
上一個
入門價
新款 N7711A 單埠可調式雷射光源,是測試最新傳輸系統的真實負載之理想光源。 它有 C 頻段和 L 頻段配置可供選擇,寬度僅 19 吋的一半,高度僅 1U。
下一頁
是德科技客服中心提供您需要的協助