Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight fornecem sinais ópticos de alta resolução e largura de linha estreita, permitindo a caracterização precisa do desempenho dependente do comprimento de onda em componentes e sistemas fotônicos. Projetados para uso em testes de comprimento de onda varrido ou escalonado, nossos lasers sintonizáveis apresentam estabilidade excepcional, baixo ruído e controle de ajuste fino — tornando-os ideais para testar filtros, moduladores e circuitos integrados fotônicos. Com amplas faixas de sintonia e capacidade de varredura programável, você pode integrá-los facilmente a sistemas de teste óptico automatizados. Selecione a fonte de laser sintonizável de que você precisa com base na precisão absoluta do comprimento de onda e na sintonizabilidade necessárias. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Oferece saída óptica ultra-limpa com baixo ruído de fase e alta coerência, permitindo testes precisos de componentes ópticos de banda estreita.
Cobre até 200 nm na faixa de 1260–1650 nm, ideal para testes em bandas de telecomunicações comuns e além delas.
Varreduras de comprimento de onda programáveis e de alta velocidade reduzem o tempo de teste e melhoram as medições de perda e reflexão dependentes do comprimento de onda.
Projetado para uso em nível de sistema com suporte a comandos SCPI e compatibilidade modular para otimizar os testes ópticos automatizados.
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm até ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
80 dB/nm, 75 dB/nm, 50 dB/nm
Maximum power
13 dBm até 24 dBm
N7774C
O novo laser sintonizável de potência ultra-alta N7774C da Keysight oferece a maior potência de saída da linha. Ele é particularmente adequado para configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre vários dispositivos ou para configurações complexas de teste que precisam lidar com um grande orçamento de perdas.
O novo laser sintonizável de potência ultra-alta Keysight N7774C oferece a maior potência de saída da família N777-C de fontes de laser sintonizáveis. Ele é particularmente adequado para uso em configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre caminhos ópticos que conduzem a vários dispositivos em teste (DUT), ou em configurações de teste complexas que precisam lidar com um grande orçamento de perdas. Equipado com fibra de manutenção de polarização, o N7774C é uma excelente opção para testar e desenvolver componentes com tecnologia de fotônica de silício/fotônica integrada.
Varreduras bidirecionais com velocidade de até 200 nm/s, com repetibilidade subpicométrica e sem afetar a precisão dinâmica especificada, aceleram os processos de alinhamento dependentes do comprimento de onda e a calibração automatizada de dispositivos seletivos em comprimento de onda. O tempo reduzido até o início dos testes e os testes de varredura de comprimento de onda mais rápidos ajudam a reduzir o custo de teste por dispositivo, melhorar as margens de teste e diminuir o custo de propriedade.
O N7774C apresenta precisão de comprimento de onda de ponta – possibilitada por sua unidade de referência de comprimento de onda de alta resolução, que oferece rastreamento e controle em tempo real e inclui uma célula de gás para garantir excelente estabilidade a longo prazo e capacidade de autoajuste.
Assim como o N7776C e o N7778C, o novo laser sintonizável de potência ultra-alta é compatível com o pacote de software de aplicações fotônicas para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, esses lasers oferecem precisão ideal no varredor de comprimento de onda e excelente faixa dinâmica para medir tanto as bandas de rejeição quanto as bandas de passagem dos filtros.
O desempenho de sintonia de comprimento de onda da família de lasers sintonizáveis foi aprimorado para proporcionar uma sintonia fina padrão sem overshoot. Não é necessário nenhum controle separado de sintonia fina para uma sintonia suave com resolução de 0,1 pm, graças à coordenação automática entre o motor e o atuador piezoelétrico. Isso simplifica os procedimentos de otimização do comprimento de onda.
A interface de usuário remota do instrumento pode ser acessada simplesmente por meio de um navegador da web, seja por LAN ou por conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional permite o acesso local do operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
N7776C
A nova fonte de laser sintonizável de primeira linha N7776C da Keysight foi projetada para alcançar a melhor precisão da categoria e repetibilidade subpicométrica em operação estática e de varredura para uma eficiência de teste excepcional.
A nova fonte de laser sintonizável de linha superior Keysight N7776C foi projetada para alcançar precisão em operação estática e varrida para uma eficiência de teste excepcional. Varreduras bidirecionais com velocidade de até 200 nm/s, com repetibilidade subpicométrica e sem afetar a precisão dinâmica especificada, aceleram os processos de alinhamento dependentes do comprimento de onda e a calibração automatizada de dispositivos seletivos de comprimento de onda. O tempo de teste mais curto e os testes de comprimento de onda varrido mais rápidos ajudam a reduzir o custo de teste por dispositivo, melhorar as margens de teste e diminuir o custo de propriedade.
Com mais de +12 dBm de potência de saída no nível mais baixo de emissão espontânea da família de produtos, o N7776C permite a validação de filtros extremamente profundos. Ele também oferece a melhor precisão de comprimento de onda, possibilitada por sua unidade de referência de comprimento de onda de alta resolução que fornece rastreamento e controle em tempo real e inclui uma célula de gás para excelente estabilidade a longo prazo e capacidade de autoajuste.
Assim como seus antecessores 81600B e 81606A, a nova fonte de laser sintonizável N7776C é compatível com o software de aplicativos fotônicos para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, os novos lasers oferecem precisão ideal de comprimento de onda varrido e excelente faixa dinâmica para medir bandas de parada e bandas passantes do filtro.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
N7778C
O equilíbrio entre recursos, desempenho e preço do novo N7778C o torna adequado para testes de componentes em chão de fábrica com alto rendimento e custo-benefício, bem como para experimentos de transmissão coerente.
A nova fonte de laser sintonizável da linha econômica N7778C oferece uma potência de saída de pico superior a +12 dBm, pelo menos 75 dB/nm acima de seu nível de emissão espontânea. Ela apresenta uma repetibilidade típica do comprimento de onda de ±1,5 pm em varreduras bidirecionais de até 200 nm/s. O equilíbrio entre recursos, desempenho e preço da N7778C a torna adequada para testes de componentes de alto rendimento e custo-benefício em fábricas, bem como para experimentos de transmissão coerente.
Assim como seus antecessores 81600B e 81608A, a nova fonte de laser sintonizável N7778C é compatível com o software de aplicativos fotônicos para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, os novos lasers oferecem precisão ideal de comprimento de onda varrido e excelente faixa dinâmica para medir bandas de parada e bandas passantes do filtro.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Saiba mais sobre os produtos de fontes ópticas a laser
N7779C
A nova fonte laser sintonizável por passos da linha básica N7779C é ideal para testes econômicos de dispositivos ópticos de banda larga. Ela também pode servir como um oscilador local sintonizável altamente estável para testes de receptores ou experimentos de transmissão.
A nova fonte laser sintonizável da linha básica N7779C, assim como os outros novos modelos N777xC, pode passar rapidamente para comprimentos de onda discretos com uma resolução de 0,1 pm e uma repetibilidade típica de comprimento de onda de ±3 pm, tornando-a ideal para testes econômicos de dispositivos ópticos de banda larga. Com tempos de configuração de comprimento de onda de 300 ms, é possível realizar varreduras rápidas em etapas. Assim como os outros lasers da família N777xC, ela oferece mais de +12 dBm de potência de saída de pico com baixos níveis de emissão espontânea. Com estabilidade de potência de ±0,01 dB ao longo de uma hora, ela também pode servir como um oscilador local estático com uma ampla faixa de sintonia para testes de receptores ou experimentos de transmissão.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um laser sintonizável é uma fonte óptica de precisão cujo comprimento de onda de saída pode ser ajustado em uma faixa espectral definida, de forma contínua ou em etapas discretas. Essa capacidade de varrer comprimentos de onda torna os lasers sintonizáveis indispensáveis para testes de componentes ópticos, sistemas de comunicação por fibra óptica e pesquisas avançadas em fotônica. Em ambientes de teste, os lasers sintonizáveis são usados para sondar a resposta espectral de dispositivos como filtros ópticos, multiplexadores/demultiplexadores (MUX/DEMUX), guias de onda, moduladores e circuitos fotônicos integrados (PICs).
Ao ajustar o laser em uma ampla faixa, geralmente cobrindo as bandas C, L e O, os engenheiros podem identificar com alta precisão a perda de inserção, o comprimento de onda central, o alinhamento do canal e a planicidade espectral dos dispositivos ópticos. Os lasers sintonizáveis modernos também suportam varreduras automatizadas de comprimento de onda, passos de alta resolução e medições acionadas, permitindo testes de alto rendimento em laboratórios de P&D e ambientes de teste de produção.
Para escolher o laser sintonizável certo para testes precisos de componentes fotônicos e de fibra óptica, concentre-se nas especificações que afetam diretamente a qualidade do sinal, a precisão da medição e a resolução espectral. Os parâmetros mais importantes a serem avaliados incluem:
Ao escolher um laser sintonizável com precisão de comprimento de onda rigorosa, sintonização ampla e precisa, potência de saída forte e excelente relação sinal-SSE, você pode garantir resultados limpos, repetíveis e de alta resolução em uma ampla gama de aplicações de testes ópticos, desde P&D até ambientes de produção automatizados.
Nos testes de comunicações ópticas, os lasers sintonizáveis devem cobrir toda a gama de bandas de transmissão óptica padronizadas utilizadas em sistemas WDM e transceptores ópticos. Os lasers sintonizáveis da Keysight abrangem de 1260 nm a 1650 nm, cobrindo toda a banda O (1260–1360 nm), banda C (1530–1565 nm) e banda L (1565–1625 nm).
Essa ampla cobertura espectral permite testar canais de grade ITU-T, realizar a validação de conformidade do transceptor e caracterizar componentes passivos e ativos usados em redes ópticas 400G, 800G e 1,6T. Seja para calibrar filtros, validar dispersão ou analisar perda de inserção em todo o comprimento de onda, uma ampla faixa de sintonia é essencial para testes ópticos abrangentes e preparados para o futuro.
Um laser sintonizável de largura de linha estreita fornece um sinal óptico altamente coerente e espectralmente puro, com ruído de fase mínimo. Isso é especialmente importante em testes ópticos de alta precisão, onde a qualidade do sinal afeta diretamente a precisão da medição. Por exemplo:
O uso de um laser sintonizável com largura de linha na faixa de kHz garante resultados precisos e repetíveis mesmo nos testes ópticos mais exigentes, permitindo que você descubra comportamentos sutis do dispositivo e garanta a integridade do sinal em todo o sistema.