您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

9 / 9 符合的產品

排序:
產品 類型 輸入電壓 輸入電流 功率 GPIB
N3300A N3300A

基本配套價格: NT$ 92,556

採購/租賃說明

主機 0 至 240 V 0 至 360 A  1800 W
N3301A N3301A

基本配套價格: NT$ 79,043

採購/租賃說明

主機 0 至 240 V 0 至 120 A 600 W
N3302A N3302A

基本配套價格: NT$ 63,467

採購/租賃說明

模組 0 至 60 V 0 至 30 A 150 W
N3303A N3303A

基本配套價格: NT$ 90,203

採購/租賃說明

模組 0 至 240 V 0 至 10 A 250 W
N3304A-J01 N3304A-J01 Module 0-80 V 0-60 A 300 W Yes
N3304A N3304A

基本配套價格: NT$ 78,465

採購/租賃說明

模組 0 至 60 V 0 至 60 A 300 W
N3305A N3305A

基本配套價格: NT$ 115,710

採購/租賃說明

模組 0 至 150 V 0 至 60 A 500 W
N3306A N3306A

基本配套價格: NT$ 111,312

採購/租賃說明

模組 0 至 60 V 0 至 120 A 600 W
N3307A N3307A

基本配套價格: NT$ 84,071

採購/租賃說明

模組 0 至 150 V 0 至 30 A 250 W