概述

完整的 PC 版軟體,方便您靈活地產生信號。 適用於行動通訊網路、無線網路、航太與國防、廣播以及一般應用。 支援各種信號產生硬體。

親眼目睹 PathWave 信號產生軟體的強大功能

免費親自體驗

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:< 3 分鐘

預約免費展示

  • 2 天內開始
  • 自助服務? 無
  • 體驗時間:< 30 分鐘

索取免費試用版

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:30 天

產生效能最佳化的參考信號

產生經過是德科技驗證、符合產業標準的校驗後信號,以便更有效地對具有或沒有缺損的裝置進行特性分析和驗證。

驗證元件、發射器和接收器測試

驗證元件、發射器和接收器測試

使用幾乎無失真的測試信號,輕鬆產生並播放用於元件測試的客製波形。 產生完全通道編碼的信號,包括即時模式,以評估接收器的傳輸速率。 您可添加缺損以評估接收器容差度。

確保設計符合最新標準

相信您所產生的信號完全迎合最新的技術。 是德科技積極參與標準委員會並行揮領導作用,確保 Signal Studio 軟體能隨時趕上不斷演進的標準。

加速產生信號並縮短模擬時間

加速產生信號並縮短模擬時間

使用圖形化樹狀導覽功能加速測試。 藉由與各種是德科技儀器直接連接,以互動方式控制信號產生。

常見問答集 - PathWave 信號產生軟體

什麼是信號產生(Signal Studio)軟體?

信號產生器軟體是可在 PC 上運作,或是內嵌於信號產生器的軟體。 這類軟體可在基頻、射頻、微波和毫米波頻率下,產生特定應用所需的測試信號。

信號產生器軟體的用途是什麼?

信號產生器軟體可產生客製的測試信號,或產生符合特定應用標準的信號。

哪些儀器可使用信號產生軟體?

信號產生軟體所產生的波形,可下載到各種信號產生器中,例如是德科技高效能信號產生器

信號產生軟體可產生哪些信號?

它可產生包羅萬象的信號,從客製信號,到適合特定應用的信號。 其調變功能涵蓋一般的 AM、FM 和數位 I/Q,以及支援 GSM、W-CDMA、HSPA、LTE、LTE-Advanced、GPS 和 WLAN 等特定標準的信號格式。

是德科技客服中心提供您需要的協助