網路分析儀

無論您是在工作台、機架,或是在現場使用我們的儀器,都可信心滿滿地完成量測

PNA-X 網路分析儀、Streamline USB VNA、ENA、PXI VNA

購買指定網路分析儀可享 20% 優惠折扣

使用全球超過 70% 的工程團隊信賴的網路分析儀,執行線性和非線性裝置特性分析。

受到全球 70% 以上工程團隊的信賴

不論是測試主動或被動元件,擁有合適的測試速度與效能,可以讓您無往不利。 在研發階段,是德科技向量網路分析儀(VNA)提供空前的量測完整性,可協助您獲得更深入的洞察力,以便建構更出色的設計。 產品線上經濟高效的向量網路分析儀提供您所需的量測速率和可重測性,以便將部件轉變為具有競爭力的元件。 是德科技向量網路分析儀充分發揮我們豐富的線性和非線性元件特性分析專業知識,每一部都是登峰之作。 不論是在工作台上、機架上或是在現場,我們都能協助您以更高的自信度進行量測。

透過單一連接執行多項量測

歡迎親自體驗

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:3 分鐘

預約展示

  • 2 天內開始
  • 自助服務? 無
  • 體驗時間:30 分鐘

索取免費試用版

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:30 天

KeysightAccess

KeysightAccess 訂閱服務可讓您大幅減輕預算負擔。

常見問答集 - 網路分析儀

 

什麼是 VNA?

向量網路分析儀(VNA)是量測電氣網路參數的測試儀器。 它們可對各種被動和主動元件(包括濾波器、天線和功率放大器)進行射頻與微波元件分析。

在設計和生產流程中,網路分析儀是進行放射、反射和阻抗量測,以及 S 參數量測的必備利器。

如需更多資訊,請查看:什麼是網路分析儀? 
 

網路分析儀的主要用途為何?

網路分析儀可執行元件特性分析與測試。 它可為射頻網路或待測裝置(DUT)提供經過校驗的激發信號,同時還可量測該頻率上的向量響應,以便提供相位和振幅資訊。 VNA 可擷取放射(放射係數、插入損耗、增益)、反射(反射係數、VSWR、回返損耗)和阻抗量測資料,以及 S11、S12、S21、S22 等 S 參數。

向量網路分析儀有什麼功能?

網路分析儀包含信號源和接收器。 接收器可偵測裝置(或網路)輸出信號的變化,然後將其與輸入到該裝置的來源信號進行比較。 為評估該裝置對電流和電壓的影響,VNA 會量測它所產生的振幅和相位響應。利用最後得到的放射與反射量測結果、阻抗值,以及 S 參數,測試工程師可深入分析待測裝置的特性。 
 

網路分析儀有哪些類型?

是德科技提供從高階到小型等 5 種不同類型的網路分析儀:

  • 我們的高階 PNA 系列品質卓越,提供無可比擬的量測完整性和可重測性。 PNA-X 可取代一整個機架的設備,大幅提高量測靈活性。 PNA 則是業界效能最高的網路分析儀。  
  • 我們的中階和經濟型 ENA 系列則可降低測試成本,其提供可靠的量測結果、直覺的 UI,以及絕佳的升級能力。 ENA 讓您能在速度、效能和預算之間取得最佳平衡。
  • FieldFox 是全球整合度最高的手持式分析儀。 我們的手持式 VNA 堅固耐用,提供媲美桌上型儀器的精準度。  
  • 模組化 PXI VNA 可縮小測試儀器占用的空間。 您可客製網路分析儀的功能,以滿足您的獨特需求,進而快速執行準確的多埠量測。  
  • Streamline USB VNA 外觀輕巧,效能不打折。 Streamline USB VNA 具有媲美桌上型儀器的卓越效能,但體積非常輕巧。
     

優質網路分析儀應具備哪些特點?

該選擇何種 VNA,主要取決於您的應用或使用案例。 常見的選購標準包括:頻率範圍、切換矩陣所需的埠數(從 2 埠到多達 24 埠,最多甚至可到 48 埠)、輸出功率,以及經濟型、手持式和高階等不同儀器等級。

如需更多資訊,請查看:向量網路分析儀主要規格

如何使用 VNA?

向量網路分析儀可量測各種裝置和網路,可針對各種不同的使用案例提供全方位的功能,例如頻譜分析、脈衝量測、功率放大器(PA)特性分析,以及主動元件測試。請閱讀:使用向量網路分析儀進行量測,以了解如何設定網路分析儀量測、校驗量測配置,讓您能正確解讀結果。  

是德科技客服中心提供您需要的協助