這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
高速、高解析度數位轉換器
提供精湛洞察力的量測技術
高速數位轉換器和 FPGA 開發套件
是德科技高速數位轉換器的核心是強大的 FPGA,可即時處理資料。 FPGA 可在數位轉換器上精簡並儲存資料,以便將資料傳輸量降到最低,並加快分析速度。 FPGA 內建的即時演算法可大幅加快類比數位轉換速度,並檢測各種不同領域的信號特性。
是德科技獨特的技術採用專屬的 IC,讓您能充分發揮整合入數位轉換器之高速 ADC 和 FPGA 的效能。 此外,是德科技資料擷取系統提供多元的韌體和應用選項。
韌體選項:特定的即時功能可加快整體系統回應時間,例如平均或數位降頻等。
應用軟體選項:針對特定需求提供不同的軟體和韌體配置,例如數位降頻的串流和記錄。
搜尋符合您需求的機型
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The M9709A digitizer provides multi-module processing synchronization. You can combine up to three M9709A digitizers in a M9505A 5-slot AXIe chassis management system.
The M9203A is a fast and low noise high-speed PXIe Digitizer / Wideband Digital Receiver featuring wide analog bandwidth signal capture with high dynamic range.
The M9703B, an AXIe wideband digital receiver and digitizer, offers 8 acquisition channels in a single-slot card with great channel density and scalability.
下一頁
保護您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助