這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 可準確控制多個信號源的相位以產生正交或差動信號,無需使用混合耦合器和平衡制不平衡轉換器
- 需使用調諧接收器來量測所有輸出頻率,以便全面分析待測物的特性
- 掃描具固定相位偏移的頻率,或是在固定頻率上掃描相位或功率
- 輕鬆量測 I/Q 轉換器或調變器、差動混頻器,或是差動放大器的諧波
- S93089A 只能用於 4 埠 PNA 或 PNA-X 機型
S93089A 結合多個具偏頻模式的內部或外部信號源之信號源相位控制,讓您能輕易地測試 I/Q 調變器/變頻器和差動混頻器,以及差動放大器的諧波量測。信號源之間的相位差可以是固定的(例如,90 或 180 度),也可以是兩個指定相位值之間的掃描值。可準確控制信號源之間的相對相位,因此無需使用混合耦合器和平衡至非平衡轉換器,便可產生正交或差動信號。在達到期望的相位對準以後,儀器的接收器可調諧評估待測物所需的所有頻率。以 I/Q 調變器為例,可針對期望和被壓抑的轉換頻段進行量測,同時還可量測 LO 洩漏、諧波和其他雜波信號。相位掃描可確定待測物的相位不平衡狀態隨頻率的變化。使用者可指定使用個別接收器,或是與各種不同數學運算子結合的多個接收器,來進行量測。另亦可使用匹配修正來進行功率量測,以提高準確性。
S93089A 相當於 PNA 系列 A 機型的選項 089,而且只能用於 4 埠 PNA 或 PNA-X 機型。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型