這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Keysight N5417A 的 USB OET (OTG電氣測試夾具) 可驗證 USB OTG 特定電氣測試點,在當與 Infiniium 示波器上執行的 Keysight N5416A USB 2.0 自動測試軟體一起使用時,測試夾具就會自動針對 USB OTG 裝置執行全速與高速電氣相容性測試。
- 可透過 Infiniium 示波器上執行的 Keysight N5416A USB 2.0 自動測試軟體使其自動化,或者經由外部軟體程式手動控制。
- USB-IF 認可 Infiniium 為進行符合性測試所推薦使用的示波器。
- 其隨附的Keysight N5416A USB 2.0 自動測試軟體包含 USB-IF MATLAB 指令集及精靈式的測試執行程式,不僅可簡化及加速量測的進行,更可提供如邊際分析等的額外資訊。
- 訂購資訊:若需執行 USB OTG 測試,請訂購 Keysight N5417A USB OET、Infiniium 示波器 (Keysight DSO80000 高速系列或 Keysight DSO8000 全速系列)、Keysight N5416A 測試軟體和
Keysight E2649A,即可獲得全套六個高速測試夾具及電源供應器。若需執行低速 / 全速測試,請訂購 Signal Quality inrush Droop/Drop (SQiDD) E2646A。若需執行 USB 2.0 高速測試,
則需要一支差動式探棒,請訂購 3.5 GHz 的 InfiniiMax 1131A、5 GHz 的 1132A 或 7 GHz 的 1134A 探棒放大器,以及 Keysight E2669A 差動式連接套件。若需執行 OTG 全自動測試,則需 34401A DMM 和 E3631A 電源供應器。若需完整的訂購詳細資訊,請參閱 Keysight N5416A 規格資料。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型