這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
一般
- 平台與大小:VME, 6U
- 經由電路板的軸數: 2
- 解析度擴充:x256
- 外部取樣與資料保持輸入: 4 + 1
可使用平面鏡光學元件操作
- 解析度:0.62 nm
- 最快速度 (也受到雷射頭限制) :2,700 mm/sec
時序
- 位置資料更新率:10 MHz
- 非同步取樣或保持不確定性:± 50 ns
- 同步取樣或保持不確定性:< 800 ps + < 40 ps / deg C
特殊功能
- 彈性的硬體 IO
- 可針對多軸系統,輕鬆編碼 Ref 和 Meas 信號的路由
- 10 MHz時的36 位元、2 補數的硬體定位輸出
- 在一張 6U 主機板上,基本上有兩個增強的 10897C 軸。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型