- Produto e Serviços
- Accessories
- Probes and Probe Accessories
- N2884A InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips
N2884A InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips
Debug and test ICs with this high-fidelity, high-bandwidth 12-GHz solution for R&D and test engineers
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
HIGHLIGHTS
- Largura de banda: 12 GHz (com amplificador InfiniiMax 1169A e cabeça de ponta de prova ZIF N5425A)
- Tempo de subida: 33 ps (apenas ponta de prova)
- Capacitância de entrada: 350 fF (diferencial), 520 fF (terminação simples)
- Diâmetro de eixo do fio de sondagem de tungstênio: 22 mícrons
- Raio do ponto: <0,1 mícron
- Fios de tungstênio com 100 mil de comprimento
A ponta de sondagem de fio fino diferencial InfiniiMax N2884A é uma solução de alta fidelidade e alta largura de banda para sondagem de pastilha de CI ativa. Ela é direciona aos engenheiros de P&D e de teste, que utilizam um osciloscópio para depurar e testar CIs. A N2884A fornece um método inovador de sondagem diferencial, incomparável por quaisquer competidores no mercado.
Aproveitando a tecnologia de cabeça de ponta de prova ZIF de baixo custo da Keysight, o N2884A é projetado para oferecer uma resposta de frequência plana por toda a largura de banda especificada de 12 GHz, eliminando a distorção e carga que afetam as pontas de prova com ressonância em banda. Ao contrário de outras soluções do mercado, que medem a tensão por um terra, longe do ponto de sondagem, a N2884A mede a tensão por um terra local adjacente (ou outro nó) no DUT. Isto resulta em maior rejeição do ruído de modo comum e integridade de sinal superior na medição.
A N2884A vem com um braço de ponta de prova e um conjunto de 5 pontas. O braço de ponta de prova é compatível com o microposicionador da Wentworth Laboratories, como mostrado na figura. Você pode fazer o pedido diretamente pela Wentworth Laboratories - www.wentworthlabs.com.
ou você pode pedir pela Keysight. Se você pedir pela Keysight, você deve pedir as seguintes duas partes:
- N2884-64702 (Wentworth 2026-90409 PVX 400-M: base magnética do manipulador linear manual)
- N2884-64703 (Wentworth 5-00-4711: braço frontal curto e articulado com nariz curto)
Para visualizar como utilizar as pontas de fio fino InfiniiMax N2884A, clique aqui.
Interested in a N2884A?
Featured Resources for N2884A InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster