ハイライト

  • 帯域幅:12 GHz(1169A InfiniiMax増幅器とN5425A ZIFプローブ・ヘッド)
  • 立ち上がり時間:33 ps(プローブのみ)
  • 入力キャパシタンス:350 fF(差動)、520 fF(シングルエンド)
  • タングステン・プロービング線の軸径:22 μm
  • ポイント半径:<0.1 μm
  • 100 ミル長のタングステン線

N2884A InfiniiMax差動細線プロービング・チップは、アクティブなICをプロービングするための、高忠実度の広帯域ソリューションです。N2884Aは、研究開発/テストで、オシロスコープを使ってICのデバッグとテストを行う場合に使用します。N2884Aにより、競合企業にはない、革新的な差動プロービング方法が得られます。

N2884Aにはキーサイトの低コストのZIFプローブ・ヘッド・テクノロジーが利用されていて、12 GHzの帯域幅仕様全体で平坦な周波数応答が得られるために、プローブの帯域内共振の原因となる歪みや負荷を除去できます。他の市販ソリューションが電圧をプローブ・ポイントから遠く離れたグランドを基準にして測定するのに対し、N2884Aは、電圧をDUT上の隣接ローカル・グランド(または他のノード)を基準にして測定します。この結果、より多くのコモン・モード・ノイズを除去でき、測定のシグナル・インテグリティが向上します。

N2884Aには、プローブ・アームとプローブ・チップ・セット(5個入り)が付属しています。プローブ・アームは、Wentworth Laboratoriesマイクロポジショナと使用できます(図を参照)。マイクロポジショナをWentworth Laboratoriesから直接オーダできます - www.wentworthlabs.com.

またはキーサイトからオーダできます。キーサイトからオーダする場合は、以下の2つのパーツをオーダする必要があります。

  • N2884-64702(Wentworth 2026-90409 PVX 400-M:Manual Linear Manipulator Magnetic Base)
  • N2884-64703(Wentworth 5-00-4711 Short Nose Articulated Short Arm Front)

ビデオデモ: N2884A 細線プローブチップの使い方

InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips

N2884Aに関心がありますか。

N2884A InfiniiMax差動細線プロービングチップの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。