HIGHLIGHTS

  • Excelente SWR, reduzindo incerteza de descasamento
  • Calibração precisa e rastreabilidade ao Instituto Nacional dos EUA de Padrões e Tecnologia (NIST)
  • Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) e P (N1911A/ 12A), além do VXI E1416A e dos descontinuados 70100A e 43X
  • Medições precisas de potência média de -70 a -20 dBm
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz
  • Elemento de sensor de potência de diodo
     

O sensor de potência de diodo 8485D mede potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (50 dB de faixa dinâmica).

O atenuador de 30 dB 11708A da Keysight é fornecido com os sensores de potência da série 8480 com o sufixo "D", para calibração com referência de 0 dBm e 50 MHz do medidor de potência.

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Leia o folheto de dados

Keysight Technologies F and S Award Logo

8485D Diode Power Sensor

Interested in a 8485D?

Featured Resources for 8485D Diode Power Sensor

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?